|
For more information: Neue MICRO FOOT® Leistungs-MOSFETs von Vishay sind mit einer Grundfläche von maximal 1 mm x 1 mm die kleinsten Chipscale-MOSFETs am Markt; der erste MOSFET mit einer Grundfläche von weniger als 1,2 mm2max. 12 V Gate-Source-Spannung
Malvern, Pennsylvania (USA) – 16. Oktober 2009 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert zwei neue MICRO-FOOT®-Leistungs-MOSFETs, die mit einer Größe von maximal 1 mm x 1 mm x 0,548 mm die bisher kleinsten Chipscale-Leistungs-MOSFETs am Markt sind und damit einen neuen Meilenstein setzen. Die 20-V-p-Kanal-TypenSi8461DBundSi8465DBsind vorgesehen für Lastschalter-, Batterieschalter- und Akkuladerschalter-Anwendungen in mobilen Geräten unterschiedlichster Art. Durch ihre extrem kleine Grundfläche und Höhe verringern sie den Platzbedarf der Power-Management-Schaltung und/oder ermöglichen die Implementierung zusätzlicher Funktionen. Im Vergleich zum nächstgrößeren Chipscale-Leistungs-MOSFET am Markt haben die neuen Typen im 1 mm x 1 mm x 0,548 mm winzigen MICRO-FOOT-Gehäuse eine um 9% kleinere Grundfläche. DerSi8461DBhat einen On-Widerstand von nur 0,1 Ω bei 4,5 V Gate-Spannung – das ist im Vergleich zu Nicht-Chipscale-MOSFETs mit gleicher Grundfläche eine Verbesserung um den Faktor 10. Der wesentlich niedrige On-Widerstand ermöglicht signifikante Energieeinsparungen bei mobilen Geräten. Der On-Widerstand desSi8461DBist nicht nur für 4,5 V, sondern auch für 2,5 V, 1,8 V und 1,5 V Gate-Spannung spezifiziert, um den kleineren Steuerspannungen gerecht zu werden, wie sie bei mobilen Geräten üblich sind. DerSi8465DBist für Anwendungen wie z. B. Akkulader vorgesehen, die höhere Steuerspannungen erfordern. Dieser Typ erlaubt eine maximale Gate-Source-Spannung von 12 V und hat einen On-Widerstand von 0,104 Ω bei 4,5 V bzw. 0,148 Ω bei 2,5 V Gate-Spannung. Die neuen Leistungs-MOSFETsSi8461DBundSi8465DBsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com. MICRO FOOT ist eine eingetragene Marke der Firma Siliconix Incorporated. |