Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、チップスケールパッケージでは業界最小のMOSFETで、最大サイズ が1 mm x 1 mmのMICRO FOOT®デバイスを発表ゲート・ソース間電圧12V、面積1.2mm2以下のデバイスを実現


Si8461DB Si8465DB pmos

Products mentioned:

Si8461DB
Si8465DB
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2009年10月23日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、チップスケールパッケージによるパワーMOSFETでは業界最小となる、最大サイズが1 mm x 1 mm x 0.548 mmのMICRO FOOT®パワーMOSFET 2種(Si8461DB および Si8465DB)を発表しました。

20VのPチャネル Si8461DB および Si8465DBは、面積、高さとも非常に小さく、電力管理回路のスペースを削減し機能性を充実させることが可能なため、幅広い携帯用機器における負荷スイッチ、バッテリスイッチ、充電スイッチなどの用途に最適です。1mm x 1mm x 0.548 mm MICRO FOOTは、このデバイスに次ぐ小型サイズのパワーMOSFETと比べると、9%もサイズ縮小を実現しています。

Si8461DBのオン抵抗は4.5Vで0.1Ωを実現であり、同等サイズの非チップスケールパッケージのデバイスに比べ10倍も向上しているため、携帯用機器におけるバッテリ電力を大幅に節約することが可能です。Si8462DBの最大オン抵抗値は4.5V定格のほか、2.5V、1.8V、1.5Vでも指定されており、携帯用システムで通常使用されるより小さな入力信号に合わせています。 Si8465DBは、充電スイッチなどのより高い入力電圧を要するアプリケーション向けに、12Vのゲート・ソース間電圧を提供します。オン抵抗は4.5Vで0.104Ω、2.5Vで0.148Ωです。

Si8461DBおよびSi8465DBのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

MICRO FOOTは、Siliconix社の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword