|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten Kundenspezifizierbaren Quad-In-Line –SMD- Dünnschicht-Präzisionswiderstandsnetzwerke in einem nur 5 mm x 5 mm großen QFN-Gehäuse mit 0,65 mm Anschlussraster und 1 mm Höhe
Malvern, Pennsylvania (USA) – 19. Oktober 2009 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die weltweit ersten oberflächenmontierbaren Quad-In-Line Dünnschicht-Präzisionswiderstandsnetzwerke in einem nur 5 mm x 5 mm großen, 20-poligenQFN- (Quad Flat No-lead) Gehäuse mit 0,65 mm Anschlussraster und nur 1 mm Höhe. Das neue QFN-Gehäuseformat beansprucht im Vergleich zum herkömmlichen 20-poligen SOIC-Gehäuse 30% bis 60% weniger Leiterplattenfläche. Die neuen Bauteile bieten Widerstandsverhältnistoleranzen bis hinab zu ±0,05% und eine Langzeitdrift von nur 500 ppm über 2.000 Stunden bei 70°C. DieQFN-Widerstandsnetzwerke zeichnen sich weiterhin aus durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten von nur ±25 ppm/°C und einen engen TK-Gleichlauf bis hinab zu ±5 ppm. Aufgrund dieser Spezifikationen eignen sich diese Bauteile ideal für Differenzverstärkerschaltungen in Industrie- , Telekommunikations-, militärischen, medizinischen sowie Mess- und Prüfgeräte-Anwendungen. Die Widerstandswerte können für jeden einzelnen Widerstand im Netzwerk vom Kunden spezifiziert werden, wobei jeder Widerstand einen anderen Wert haben kann. Der minimale Wert, je Widerstand, beträgt 100 Ω und der maximale Wert 500 kΩ. Die Bauteile haben eine Belastbarkeit von 50 mW pro Widerstand bei +70°C, ein sehr geringes Rauschen von <–30 dB und einen Spannungskoeffizienten von 0,1 ppm/V; sie sind für den Temperaturbereich von –55°C bis +125°C ausgelegt. DieQFN-Widerstandsnetzwerke erfüllen die Anforderungen von J-STD-020 Moisture Sensitivity Level 1. Die Widerstandsnetzwerke besitzen bleifreie Anschlüsse und sind mit der RoHS-Richtlinie 2002/95/EC konform sowie flammhemmend gemäß UL 94 V-0. Die Bauteile sind auch in kundenspezifischen Ausführungen erhältlich. DieQFN-Widerstandsnetzwerke sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für kundenspezifische Ausführungen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|