Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert zwei neue Serien schneller PIN-Fotodioden im Gullwing- oder Reverse-Gullwing-SMD-Gehäuse mit klarer Epoxidumhüllung oder integriertem Tageslicht-Sperrfilter: VBPW34x und VBP104x

Acht neue Bauteile mit einer lichtempfindlichen Fläche von 4,4 mm2bzw. 7,5 mm2und einem weiten 50%-Empfindlichkeit-Winkel von ±65°


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 21. Oktober 2009 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert die neuen Bauteilserien VBPW34x und VBP104x – schnelle PIN-Fotodioden mit Gullwing- oder Reverse-Gullwing-SMD-Gehäuse, erhältlich in Versionen mit klarer Epoxidumhüllung oder integriertem Tageslicht-Sperrfilter. Die acht neuen Bauteile eignen sich für Consumer- und industrielle Anwendungen unterschiedlichster Art, beispielsweise für Rauchmelder, Lichtschranken oder Datenübertragungssysteme.

Die FotodiodenVBPW34FAS,VBPW34FASR,VBP104FASundVBP104FASRenthalten ein Tageslicht-Sperrfilter, abgestimmt auf IR-Sender mit Arbeitswellenlängen von 870 nm oder 950 nm (beispielsweise Serie Vishay TSFFxxxx). Die Bauteile wurden für den Einsatz als Infrarot-Detektoren in Lichtschrankenanwendungen mit Arbeitswellenlängen von 780 nm bis 1050 nm optimiert, das Empfindlichkeitsmaximum liegt bei 950 nm.

Die TypenVBPW34S,VBPW34SR,VBP104SundVBP104SRmit klarer Expoxidumhüllung eignen sich ideal für den Einsatz als schnelle Signaldetektoren im Wellenlängenbereich von 430 nm bis 1100 nm; ihr Empfindlichkeitsmaximum liegt bei 940 nm.

Die Fotodioden der Serie VBPW34x haben eine große lichtempfindliche Fläche von 7,5 mm2und liefern dadurch einen entsprechend hohen Ausgangsstrom von 55 μA (typ.) bei 1 mW/cm2Lichtleistungsdichte, 950 nm Wellenlänge und 5-V Sperrspannung. Die Fotodioden der Serie VBP104x haben eine kleinere lichtempfindliche Fläche (4,4 mm2) und eine um 30% geringere Kapazität; diese Typen liefern unter den genannten Bedingungen einen Ausgangsstrom von 35 μA. Die hohe Linearität dieser Fotodioden erlaubt einen zuverlässigen Betrieb im Temperaturbereich von –40°C bis +100°C.

Weitere Besonderheiten dieser schnellen Fotodioden sind die kurze Anstiegs-/Abfallzeit von nur 100-ns, der niedrige Dunkelstrom von nur 2 nA und der weite 50%-Empfindlichkeit-Winkel von ±65°. Das SMD-Gehäuse hat eine Grundfläche von 6,4 mm x 3,9 mm und eine Höhe von 1,2 mm.

Die neuen Fotodioden sind bleifrei, erfüllen die Anforderungen der RoHS-Richtlinien 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC und sind mit bleifreien Reflow-Lötprozessen kompatibel. Die Serien VBPW34x und VBP104x haben eine Floor-Life-Zeit von 168 Stunden nach J-STD-020.

Die wichtigsten Spezifikationen

Teilenummer Typ Gehäuse Wellenlängenbereich Empfindlichkeitsmaximum Ira Lichtempfind-liche Fläche
VBPW34FAS Tageslicht-undurchlässig Gullwing 780 nm bis 1050 nm 950 nm 55 μA 7,5 mm2
VBPW34FASR Tageslicht-undurchlässig Reverse gullwing 780 nm bis 1050 nm 950 nm 55 μA 7,5 mm2
VBP104FAS Tageslicht-undurchlässig Gullwing 780 nm bis 1050 nm 950 nm 35 μA 4,4 mm2
VBP104FASR Tageslicht-undurchlässig Reverse gulling 780 nm bis 1050 nm 950 nm 35 μA 4,4 mm2
VBPW34S Klares Epoxid Gullwing 430 nm bis 1100 nm 940 nm 55 μA 7,5 mm2
VBPW34SR Klares Epoxid Reverse gullwing 430 nm bis 1100 nm 940 nm 55 μA 7,5 mm2
VBP104S Klares Epoxid Gullwing 430 nm bis 1100 nm 940 nm 35 μA 4,4 mm2
VBP104SR Klares Epoxid Reverse gullwing 430 nm bis 1100 nm 940 nm 35 μA 4,4 mm2

Die neuen PIN-Fotodioden sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword