|
For more information: Vishay的新款VBPW34x和VBP104x系列高速PIN光敏二极管采用鸥翼和倒鸥翼型SMD封装,提供采用透明环氧树脂封装和可实现日光阻断滤波的版本八款新器件的感光面积为4.4 mm2和7.5 mm2,半敏感度角为65°
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出VBPW34x和VBP104x系列高速SMD PIN光敏二极管,新器件采用鸥翼和倒鸥翼型封装,提供透明环氧树脂封装和具有日光阻断滤波功能的版本。八款新器件针对烟雾探测、光栅中的探测器,以及各种消费类和工业应用中的数据传输进行了优化。 VBPW34FAS、VBPW34FASR、VBP104FAS和VBP104FASR光敏二极管具有与红外发射器相匹配的日光阻断滤波器,例如波长为870nm或950nm的Vishay TSFFxxxx系列红外发射器。器件为探测光栅应用中780nm~1050nm波长的红外信号做了优化,峰值波长为950nm。 对于高速光信号探测,采用透明环氧树脂镜片的VBPW34S、VBPW34SR、VBP104S和VBP104SR的峰值波长为940nm,是探测430nm~1100nm光谱范围内信号的理想之选。 VBPW34x系列光敏二极管的感光面积为7.5 mm2,在950nm和5V反向偏置、1mW/cm2的典型照度条件下,输出信号高达55μA。VBP104x系列的感光面积略小,为4.4 mm2,输出信号为35μA,容值低30%。器件的高线性度可确保在-40°C~+100°C温度范围内的可靠工作。 高速光敏二极管具有100ns的上升和下降时间,暗电流为2nA,半敏感度角为65°。器件采用表面贴装封装,尺寸为6.4mm x 3.9mm,厚度为1.2mm。 无铅的光敏二极管支持无铅加工工艺,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范,兼容无铅回流焊装配工艺。VBPW34x和VBP104x的车间寿命长达168小时,符合J-STD-020规范。 器件规格表
新款PIN光敏二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|