|
For more information: Vishay的新款136D系列钽外壳液钽电容器采用Glass-to-Tantalum新型密封,可在+200°C的高温下工作,ESR低至0.44Ω
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 23 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器。对于高可靠性应用,136D器件可在-55°C~+85°C温度范围内工作,在电压降额的情况下可在+200°C下工作,在120Hz和+25°C条件下的ESR低至0.44Ω。 商用的136D电容器等同于军用型的CLR90和CLR91器件,军用型器件是按照军标MIL-PRF-39006/30和39006/31的性能要求设计的。另外,今天发布的器件等同于以前Tansitor的EQ和ER型,以及Kemet的T190和T191型器件。 液钽电容器针对电源、军工、航空、航天和石油勘探设备中的定时、滤波、电压保持和储能应用进行了优化。 外壳编码为C、F、T和K的器件容值为1.7μF~2200μF,在120Hz和+25°C条件下的标准容值容差为±20%,也提供±10%和±5%的容差。136D系列提供标准的铅/锡端子,也提供符合RoHS指令的100%锡端子,并提供标准和扩展等级。 136D液钽电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|