|
For more information: ビシェイ社、最高動作温度105°Cの新しい「142 RHS シリーズ 」円筒形アルミ電解コンデンサを発表
2009年11月13日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、円筒形アルミ電解コンデンサシリーズの新しい「142 RHSシリーズ」を発表しました。大容量、大きなリップル電流、最高動作温度+105°Cが特長です。 142 RHSシリーズのデバイスは、5 mm x 11 mm から 18 mm x 40 mm まで、15種類のケースサイズで提供されます。最大動作温度が105°Cまで拡大しており、従来の85°Cシリーズと比べ、より高温での動作が可能で、コンポーネント寿命もより長くなります。さらに、3100mA(+105°C)の大きなリップル電流定格、1 µF ~ 22,000 µF (電圧範囲は10 V ~ 450 V)の容量範囲が特長です。 この非固体タイプの有極アルミ電解コンデンサは、産業機器、通信システム、屋内電気器具、ポータブル・モバイル電子機器に使用するSMPSやDC/DC電源のスムージング、フィルタリング、バッファリング、デカップリング用途に最適です。 142 RHSシリーズコンデンサは+105°Cで2500時間と、非常に長期の有効寿命を持つ製品です。このRoHS適合デバイスは充放電耐性があり、ピーク電流の制限がありません。 142 RHSシリーズコンデンサのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は14週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|