Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay发布新的142系列径向、可在105°C高温下工作的铝电容器,在10V电压下的容值高达22 000μF,+105°C下的纹波电流达3100mA


142 RHS capacitors

Products mentioned:

142 RHS
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 10 月 30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出高容值、高纹波电流,并可在+105°C高温下工作的径向铝电容器。

142 RHS系列提供从5mm x 11mm至18mm x 40mm的15种外形尺寸,105°C的最高温度等级使器件能在更高的温度下工作,或是具有比标准的85°C系列更长的器件寿命。其他特性包括在105°C下高达3100A的额定纹波电流,在10V~450V电压范围内的容值为1μF~22,000μF。

做为一款采用非固态电解液和径向引线的极化铝电解电容器,该器件的性能规格使其能很好地适用于工业和通信系统、家用电器、便携式和移动电子设备中开关电源和DC-DC电源里的平滑、滤波、缓冲和电压解耦应用。

在+105°C下,142 RHS电容器具有2300小时的超长使用寿命。器件符合RoHS指令,具有防充电和防放电的特性,所以没有峰值电流限制。

142 RHS电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为14周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword