|
For more information: 新款Vishay Sfernice P11L面板电位计具有两百万次的循环寿命和12.5mm的紧凑外形经济实惠的器件有四种模块,线性度低至2%
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 11 月 4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款经济、长寿命的面板电位计,电位计具有四种模块和12.5mm的紧凑外形。 标准的低成本面板电位计的循环寿命只有50000次,而P11L的寿命长达2百万次循环。对设计者来说,P11L的长寿命可减少对替换零件的需求,提高可靠性和降低维护成本。 这款多功能面板电位计针对焊接机、空调单元、加工机械、医疗系统、X光设备、卡车和拖车,以及军用和航天系统中的CMOS放大器增益、CMOS IC偏置设定、电机转速控制、角度传感器应用做了优化。 P11L的尺寸只有12.5mm,让设计者能够用这种小尺寸器件替换其他面板电位计。器件的金属陶瓷芯具有比碳芯更好的稳定度,同时其1500VRMS的绝缘强度提供了更好的可靠性和稳固性。 P11L具有最多4个模块,有6mm和6.35mm两种直径的轴可供选择,有29种端接类型。器件可提供定制的轴、护套、连接器,还可根据用户图纸提供增值选项。 Vishay Sfernice电位计具有从每英寸1.0盎司到2.1盎司的典型操作扭矩,以及每英寸6.8磅的终点止动扭矩。器件提供1kΩ、5kΩ、10kΩ和50kΩ的标准阻值,触点电阻的变化范围为2%或3Ω,TCR低至±150ppm/°C。P11L的线性度为3%,还可提供线性度为2%的产品。 电位计符合RoHS指令2002/95/EC,通过了CECC41 000标准测试,-55°C~+125°C的工作温度范围可确保即便在极端恶劣的环境下也能可靠地工作。 新款P11L电位计现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为四周至八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|