Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay präsentiert eine neue Serie von flachen 1500-W -SMD-TransZorb®-Suppressordioden im TO-277A -Gehäuse mit Durchbruchspannungen von 6,7 V bis 42,4 V

SMPC-Serie im ultraflachen Gehäuse (1,1 mm) bietet Klemmspannungen von 10,0 V bis 58,1 V


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 6. November 2009 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von extrem flachen 1500-W-SMD-TransZorb®-Suppressordioden (TVS, Transient Voltage Suppressors) mit einer Höhe von nur 1,1 mm. Die neueSMPC Seriebietet Durchbruchspannungen von 6,7 V bis 42,4 V und Klemmspannungen von 10,0 V bis 58,1 V.

Die neuen TVS-Bauteile kommen im eSMP™ TO-277A -TO-277A-Gehäuse, dessen Grundfläche um 27% kleiner ist als die des herkömmlichen SMC-Gehäuses. DieSMPC Serieist für Stoßströme bis 200 A und für den Temperaturbereich von − 55 °C bis + 150 °C. ausgelegt.

Die neuen Suppressordioden sind dafür vorgesehen, empfindliche Bauteile in Telekom- und allgemeinen Anwendungen vor induktiven Spannungsspitzen und elektrostatischen Entladungen zu schützen. Sie erfüllen die Anforderungen der Standards IEC61000-4-4 und IEC61000-4-5, (Spannungsspitzen) sowie IEC61000-4-2. (elektrostatische Entladungen).

DieSMPC Serieeignet sich hervorragend für automatische Bestückung. Sie zeichnet sich durch einen niedrigen inkrementellen Stoßstromwiderstand und kurze Ansprechzeit aus. Die Bauteile genügen den Anforderungen des MSL-Level-1-Standards nach J-STD-020C, , sind mit den RoHS-Richtlinien 2002/95/EC und WEEE 2002/96/EC, konform und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21.

Die neuen Suppressordioden der SMPCSMPC Seriesind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

eSMP ist eine Marke und TransZorb ist eine eingetragene Marke der Firma Vishay General Semiconductor Inc.

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword