|
For more information: Vishay发布采用TO-277A封装、击穿电压为6.7V~42.4V的新系列薄厚度1500W表面贴装TransZorb® TVSSMPC系列同时具有10.0V~58.1V的钳位能力和1.1mm的超薄厚度
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 11 月 6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出具有业内1.1mm最薄厚度的新系列1500W表面贴装TransZorb®瞬态电压抑制器(TVS)。SMPC系列具有6.7V~42.4V的击穿电压和10.0V~58.1V的优异钳位能力。 今天发布的TVS器件采用eSMP™ TO-277A封装,比传统SMC封装的占位面积小27%。SMPC系列的峰值前向浪涌电流高达200A,工作温度为-55°C~+105°C。 TVS器件可用来保护通信和普通应用中的敏感设备,免收由于感性负载切换所引入的瞬态电压的侵害,符合IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准,静电放电(ESD)符合IEC61000-4-2标准。 SMPC系列适合自动放置,具有低增量浪涌电阻和快速的响应时间。器件满足MSL Level 1标准和各项J-STD-020C标准,符合RoHS指令2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC,还符合IEC 61249-2-21的无卤素规范。 新的SMPC系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. eSMP™和TransZorb®是Vishay General Semiconductor Inc.的商标和注册商标。 |