Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert den Wertebereich seiner MIL-55342-qualifizierten Chip-Widerstandsserie E/H im kompakten Gehäuse der Größe 2208, 2010 oder 2512 nach unten bis auf 49,9 Ω bei 0,1 % Toleranz bzw. 10 Ω bei 1,0 % Toleranz


E/H M55342/05 M55342/08 M55342/09 resistors

Products mentioned:

E/H
M55342/05
M55342/08
M55342/09
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 13. November 2009 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat den Wertebereich seiner MIL-PRF-55342-qualifizierten Dünnschicht-Chip-WiderstandsserieE/Him kompakten Gehäuse der Größe 2208, 2010 oder 2512 nach unten erweitert. Die für Hochzuverlässigkeitsanwendungen vorgesehenen Bauteile decken jetzt den Widerstandsbereich bis hinab zu 49,9 Ω Ω mit 0,1 % Toleranz bzw. 10 Ω mit 1,0 % Toleranz ab; der Temperaturkoeffizient beträgt ± 25 ppm/°C .

Die verbesserten Chip-Widerstände der SerieE/Hwurden für Luft-/Raumfahrt/Wehrtechnik-Anwendungen entwickelt, die hervorragende Eigenschaften und höchste Zuverlässigkeit erfordern. Dank der überlegenen Stabilität der Widerstandsschicht zeigen diese Bauteile eine extrem geringe Langzeitdrift von nur 200 ppm über 10.000 Stunden bei + 70°C . Der Zuverlässigkeitsnachweis erfolgt durch 100%-iges Screening und umfassende Umwelttests an jedem Fertigungslos. Dies gewährleistet für die Widerstände der Serie E/H eine maximale Ausfallrate gemäß Klasse ”R” (0,01 % pro 1000 Stunden).

Die Widerstände besitzen gesputterte Wraparound-Anschlüsse, die sehr gute Adhäsionseigenschaften und hervorragende Maßhaltigkeit gewährleisten. Ein Präzisions-Waferschneidprozess gewährleistet exakte Abmessungen und saubere, gerade Kanten. Die galvanisch aufgebrachte Nickel-Barriereschicht erlaubt Betriebstemperaturen bis + 150°C . Durch das Substrat aus hochreinem Aluminiumoxid sind die Widerstände der SerieE/Hhoch belastbar.

Die Widerstände sind induktivitätsfrei und zeichnen sich aus durch sehr geringes Rauschen von weniger als − 25 dB , einen niedrigen Spannungskoeffizienten von ± 0,5 ppm/V, einen absoluten Temperaturkoeffizienten bis hinab zu ± 25 ppm/°C, sehr geringe Toleranzen bis hinab zu 0,1% (lasergetrimmt) und einen typischen Anschlusswiderstand von < 0.010 Ω.

Die wichtigsten Spezifikationen

Typ Gehäusegröße Max. Arbeitsspannung (V) Belastbarkeit (mW) Widerstandsbereich (Ω)
(0,1 %) (1 %, 2 %, 5 %)
M55342/05 2208 175 225 49,9 – 3,16 M 10 – 3,16 M
M55342/08 2010 150 800 49,9 – 4,02 M 10 – 4,02 M
M55342/09 2512 200 1000 49,9 – 6,19 M 10 – 6,19 M

Die Widerstände der SerieE/Hbieten eine Shelf-Life-Stabilität von 100 ppm und sind für den Betriebstemperaturbereich von - 55°C bis + 125°C ausgelegt. Sie werden in antistatischer Wafflepack- oder Tape-and-Reel-Verpackung geliefert und sind auch in Nicht-Standard-Werten ("wie bestellt") erhältlich.

Die neuen Bauteile sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword