Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay扩展符合美军标E/H MIL-55342认证的2208、2010和2512外形尺寸贴片电阻的阻值范围,49.9Ω的容差为0.1%,10Ω的容差为1.0%


E/H M55342/05 M55342/08 M55342/09 resistors

Products mentioned:

E/H
M55342/05
M55342/08
M55342/09
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 11 月 13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,扩大了符合美军标MIL-PRF-55342认证的E/H薄膜贴片电阻的阻值范围,该系列电阻采用紧凑的2208、2010和2512外形尺寸。增强后的器件使高可靠性应用能够用上更低阻值的电阻,在±25ppm/°C TCR下的阻值为49.9Ω,容差为0.1%,10Ω电阻的容差为1.0%。

增强型E/H贴片电阻适用于对性能有严格要求的高可靠性军事和航天应用,采用性能稳定的薄膜,在+70°C下使用10,000小时后的性能特性为200ppm。100%的筛选和广泛的环境测试确保了器件的可靠性,从而使器件的故障率等级达到了"R"级(每1000小时0.01%)。

电阻的真空镀膜端电极制造技术(all-sputtered wraparound terminations)保证了优异的附着力和尺寸的一致性,采用精密的晶圆切割工艺实现了精确的尺寸和洁净、整齐的边角。E/H器件的电镀镍隔层使器件可以在+150°C高温下工作,高纯度的氧化铝衬底实现了高额定功率。

除小于-25dB的低噪声和±0.5 ppm/V的低电压系数以外,这些无感电阻的绝对TCR低至±25ppm/°C,经过激光微调后的容差可低至0.1%,典型的卷包电阻小于0.010Ω。

器件规格表

编号 外壳尺寸 最大工作电压 (V) 额定功率 (mW) 阻值范围 (Ω)
(0.1 %) (1 %, 2 %, 5 %)
M55342/05 2208 175 225 49.9 − 3.16 M 10 − 3.16 M
M55342/08 2010 150 800 49.9 − 4.02 M 10 − 4.02 M
M55342/09 2512 200 1000 49.9 − 6.19 M 10 − 6.19 M

E/H器件的存放寿命稳定率为100ppm,工作温度范围为-55°C~+125°C。电阻提供抗静电的华夫包装或卷带包装,并可提供非标注的阻值。

新器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword