|
For more information: Vishay推出适用于线焊组装的新PSC系列RF螺旋电感,具有低至0.26Ω的DCR,在1000MHz下的Q值高达18,SRF可达10.2GHz
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 12 月 16 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器。Vishay Electro-Films PSC系列电感器具有低DCR、高Q值和宽感值范围,提供RF等效电路模型,使得设计者可以对器件性能进行高度精确的计算机仿真。 PSC电感器是针对需要线焊器件的RF电路而设计的,包括在通信系统及测试测量仪器中的阻抗调谐电路、集总元件滤波器和混合RF集成电路。 螺旋电感具有1nH~100nH的宽感值范围,采用0.045英寸x0.045英寸x0.010英寸的小尺寸外形。PSC器件同时具有低寄生电容、低至0.26Ω的DCR、高达10.2GHz的SRF,在250MHz和1000MHz下的Q值分别为13和18。 这种无铅电感可在-55°C~+125°C的温度范围内工作,额定功率可达250mW,还可根据客户需求提供定制的尺寸和1nH~100nH的感值。 器件规格表:
PSC螺旋电感现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||