|
For more information: Vishay发布具有600V~1000V VRRM和1500V绝缘强度的新系列增强型30A~45A PowerBridge™整流器包括业界首款采用PowerBridge封装的45A单列直插式整流器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 12 月 18 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列增强型高电流密度PowerBridge™整流器。整流器的额定电流高达30A~45A,最大峰值反向额定电压为600V~1000V,外壳绝缘强度高达1500V。该系列45A器件是业界首款采用PowerBridge封装的单列直插桥式整流器,产品尺寸为30mm x 20mm,厚度为3.8mm。 与市场上其他更大尺寸的桥式整流器相比,PowerBridge器件先进的导热结构使热量能更有效地散发出去。因此,PowerBridge整流器能够提供与更大封装器件相同的额定功率,而采用的散热片却更小。 这款单列直插式整流器是桌面PC、服务器、PDP电视、LCD电视、音视频系统中开关电源的AC-DC整流,冰箱、洗衣机、空调、电磁炉等家电中的电源逆变器,以及通信系统中开关电源的初级整流电路的理想之选。 对于OEM厂商,新器件提供了与传统GSIB-5S封装兼容的封装、引线间距和管脚布局。客户可以在各种不同桥式整流电压和电流等级的设计中使用同样的PCB布版,从而节约开发时间。整流器采用per JESD 22-B106规定的+275°C、10秒钟浸锡工艺,保证了波峰焊或手工焊接中的高可靠性。 器件规格表:
PowerBridge整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. 这篇新闻稿所涉及产品的商标(PowerBridge)已经被替换为新商标。现在所说的这些产品是isoCink+™产品。 |