|
For more information: ビシェイ社、超小型 1.6mm x 1.6mm サイズで、業界最小のオン抵抗(4.5Vで27mΩ、1.5Vで130mΩ)を実現した、新しい12V PチャネルTrench FET® Gen III パワーMOSFETを発表
2009年12月21日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、熱的に強化された1.6mm x 1.6mmサイズのPowerPAK® SC-75パッケージで、Pチャネルデバイスでは業界最小のオン抵抗を実現した、ビシェイ・シリコニクスブランドの新しい12V PチャネルTrenchFET® Gen IIIパワーMOSFET「SiB455EDK」を発表しました。 SiB455EDKはTrenchFET Gen III Pチャネル技術による最新デバイスで、シリコンの1平方インチ(6.4516 cm2)当たり10億個のトランジスタ・セルを集積する、「セルフ・アライニングプロセス」技法を使用しています。この最先端技術は、PチャネルMOSFETにおける業界最小のオン抵抗をほぼ2分の1に削減する、超微細なサブマイクロンピッチ プロセスを可能にします。 SiB455EDKの超低オン抵抗は、4.5Vで27mΩ、2,5Vで39mΩ、1.8Vで69mΩ、1.5Vで130mΩです。これらの値は、以前の12V Pチャネルデバイスと比較し、4.5Vでは55%、2.5Vでは52%、1.8Vでは39%も低いオン抵抗を実現しています。 このMOSFETは、携帯電話、スマートフォン、PDA、MP3プレーヤ等の携帯用機器におけるロードスイッチ、PAスイッチ、バッテリスイッチとして利用されます。SiB455EDKの低いオン抵抗は導通損失の低減を意味するもので、これらのデバイスにおいて省電力化や電池動作時間の長時間化に有効です。同時にPowerPAK SC-75パッケージの小型サイズにより、豊富な機能を搭載するスペースの確保や最終製品の小型化を可能にします。 この新しい12VのMOSFETは、ゲート・ソース間電圧が10V、オン抵抗の定格が1.5Vで動作可能なデバイスです。これにより、比較的小さな入力電圧を持ち、サージ、スパイク、ノイズ、過電圧などよる ゲート・ドライブ電圧のばらつきが大きいアプリケーションに使用することができます。 このデバイスは、ESD(静電放電)による現場での故障を減少するため、最大1500Vの標準ESD保護機能を備えています。IEC 61249-2-21準拠のハロゲンフリーで、RoHS指令2002/95/ECに適合しています。 SiB455EDK TrenchFETパワーMOSFETのサンプルは既にご提供可能です。量産は2010年第1四半期に予定しており、納期は14~16週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|