Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

新款Vishay Siliconix的60V SiM400采用1mm x 0.6mm的SOT-923封装,为小信号应用提供了节省空间的解决方案


SiM400 mosfets

Products mentioned:

SiM400
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2009 年 12 月 28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用SOT-923封装的60V N沟道功率MOSFET,比SC-70和SC-90等更大尺寸的封装能大大地节省空间。

SiM400是迄今为止最小的60V功率MOSFET,其SOT-923封装的尺寸为1mm x 0.6mm,最大厚度仅有0.43mm。器件的占位尺寸比SC-89小77%,厚度则薄了26%。

VGS 为10V、4.5V和3.5V的情况下,新器件的导通电阻分别为3.9Ω、4.8Ω和8Ω。

SiM400可广泛用于仅能提供很小电路板空间的各种小信号开关应用,这些应用包括数码相机和视频摄像机中的微型马达、电子发光背光和升压DC-DC转换器,器件的小尺寸有助于节省空间,或是实现更好的功能。

在与电源管理单元(PMU)等复杂控制器的连接中,手持式器件往往使用小信号开关。SiM400在3.5V额定电压下也具有低导通电阻,这对一个60V器件来说是相当低的栅源电压,而比SC-89还小的封装尺寸是其重要的优点。

该款环境友好的新器件无铅、无卤素,符合RoHS指令,还具有高达1500V的ESD保护。

SiM400现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周至十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword