Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Neue bidirektional-symmetrische ESD-Schutzdiode von Vishay im ultra-kompakten LLP1006-Gehäuse bietet extrem geringe Kapazität von nur 0,3 pF

Das neue Bauteil mit einer Höhe von weniger als < 0,4 mmspart bei mobilen elektronischen Geräten Platz auf der Leiterplatte


VBUS05L1-DD1-G-08 diodes

Products mentioned:

VBUS05L1-DD1-G-08
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 8. Januar 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue, bidirektional-symmetrische (BiSy) Single-Line-ESD-Schutzdiode im LLP1006-Gehäuse. Die kompakte SchutzdiodeVBUS05L1-DD1-G-08zeichnet sich durch eine sehr geringe Kapazität von nur 0,3 pFaus und eignet sich dadurch bestens als Überspannungsschutzbauteil für Antennen, USB 3.0- und HDMI-Schnittstellen in tragbaren elektronischen Geräten.

Durch die kompakte Grundfläche von nur 0,6-mmx 1,0-mmund die sehr geringe Höhe von weniger als < 0,4 mmminimiert die DiodeVBUS05L1-DD1-G-08den Leiterplattenflächenbedarf für den aktiven ESD-Schutz in Geräten wie z. B. mobilen Spielkonsolen, Digitalkameras, MP3-Playern und Mobiltelefonen.

Bei ihrer Arbeitsspannung von 5,5 V,bietet die Diode eine hervorragende Isolation nach Masse, erkennbar an einem niedrigen Leckstrom von < 0,1 µA.Alle Überspannungen, die die Durchbruchspannung von 8,4 V(typ., bezogen auf 1 mA) übersteigen, werden nach Masse "kurzgeschlossen" und dadurch auf den Wert der Klemmspannung begrenzt. Die maximale Klemmspannung beträgt 14 Vbei 1 A.

Dank der kurzen Zuleitungen und der kompakten Gehäuseabmessungen hat die Diode LLP1006 eine sehr geringe Induktivität. Dadurch werden steilflankige Transienten, beispielsweise infolge elektrostatischer Entladungen, mit minimalem Vor- und Überschwingen begrenzt.

Die ESD-Schutzdiode VBUS05L1-DD1-G-08schützt eine einzelne Datenleitung vor Luft- und Kontaktentladung bis ± 9 kVnach IEC 61000-4-2. Das Bauteil ist bleifrei und mit den Standards RoHS 2002/95/ECund WEEE 2002/96/ECkonform. Die Diode erfordert keine Röntgen-Inspektion der Lötstellen, sondern erlaubt eine Sichtkontrolle; das spart Fertigungskosten.

Die neue ESD-Schutzdiode VBUS05L1-DD1-G-08ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword