Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、超小型LLP1006パッケージによる超低容量(0.3pF)が特長の 双方向対称型 単一回路ESD保護ダイオードを発表

薄型0.4mmで携帯機器の省スペース化を可能に


VBUS05L1-DD1-G-08 diodes

Products mentioned:

VBUS05L1-DD1-G-08
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

Mビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、LLP1006パッケージによる新しい双方向対称型(BiSy)単一回路保護ダイオード「VBUS05L1-DD1-G-08」を発表しました。このダイオードは小型で容量は0.3 pFと非常に小さく、携帯電子機器の過渡電圧信号から、アンテナ、USB3.0、HDMIポートを保護します。

このダイオードのフットプリントは0.6 mm x 1.0mm、高さは0.4 mmと非常に薄型で、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、MP3プレーヤ、携帯電話などの携帯用機器のESDプロテクションのアプリケーションに最適です。また、超小型パッケージのため省スペース化が実現できます。

また、動作電圧5.5V時に、高絶縁のため0.1µA以下の低リーク電流を特徴としております。1mA時に標準8.4Vのアバランシェ電圧を超える過渡電圧信号はクランプされるか、またはGNDに短絡されます。このデバイスの最大クランピング電圧は1Aで14Vです。

超小型のLLP1006パッケージはリードが短くラインインダクタンスも非常に小さく、ほんの少し超えるか超えない程度のESDスパイクのような高速過渡電圧をクランプすることが可能です。

データラインに対する過渡電圧保護特性はIEC61000-4-2による±9 kV(接触放電)の条件に適合しています。また鉛フリーで、RoHS 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠しています。製造コストを抑えるため、はんだ付けのチェックはX線を用いない通常の目視検査が可能です。

VBUS05L1-DD1-G-08のサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword