Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay新的双向对称单线ESD保护二极管在超紧凑的LLP1006封装内提供了低至0.3 pF的极低容值

器件的厚度不到0.4mm,可大大节省便携式电子产品中的电路板空间


VBUS05L1-DD1-G-08 diodes

Products mentioned:

VBUS05L1-DD1-G-08
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 1 月 8 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用LLP006封装的新款双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管。小尺寸的VBUS05L1-DD1-G-08具有0.3 pF的极低容值,可保护便携式电子设备中的天线、USB 3.0和HDMI端口免受瞬态电压信号的损害。

VBUS05L1-DD1-G-08的占位仅有0.6mm x 1.0mm,封装的厚度小于0.4mm,因此在便携式游戏机、数码相机、MP3播放器和手机等设备中进行有源ESD保护时,只需要很小的电路板空间。

在5.5V工作电压下,二极管具有很高的对地绝缘阻抗,泄露电流小于0.1µA。任何超过8.4V、1mA的典型反向击穿电压的瞬态电压信号都将被"钳位",或者短路到地。器件在1A电流下的最大钳位电压为14V。

由于LLP1006采用了短引线和小封装,二极管的线路感值是非常低的,能够对ESD冲击等快速瞬态冲击进行钳位,并且只有很小或没有过冲。

按照per IEC 61000 4 2规范,VBUS05L1-DD1-G-08能够在±9kV (空气和接触放电)条件下对一条数据线进行瞬态保护。器件是无铅的,符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范。为降低生产成本,可以用标准的视觉检查对二极管的焊接情况进行检查,而不需要进行X射线检查。

新的VBUS05L1-DD1-G-08现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周到十周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword