Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、薄型 表面実装SMA、SMBパッケージによる、4種の新100-V TMBS® Trench MOSバリア・ショットキー整流器を発表

2A~4Aの高電流密度と、0.56 V(標準値)の低順方向電圧を実現


VSSA210 VSSA310S VSSB310 VSSB410S rectifiers

Products mentioned:

VSSA210
VSSA310S
VSSB310
VSSB410S
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2010年1月13日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、2A~4Aの高電流密度で、薄型 表面実装SMA・SMBパッケージによる、4種の新しい100-V TMBS® Trench MOSバリア・ショットキー整流器を発表しました。

本日リリースされたデバイスは、DO-214AC(SMA)パッケージのVSSA310SVSSA210、および、DO-214AA (SMB)パッケージのVSSB410SVSSB310です。SMAとSMBパッケージの厚さは、それぞれ2.29mm、2.44mmと薄型です。

順方向電圧ドロップは0.56V(標準値)と極めて低く、アバランシェ耐量も優れているため、フライホイールダイオードやDC/DCコンバータにおける電力損失の低減と効率の向上や、スイッチング電源(SMPS)、セットトップボックス、家電製品における信号線の逆接続防止に最適です。

この新しい整流器のジャンクション温度は最高+ 150 °C、J-STD-020によるLF最大ピーク+260°Cにおいて感湿レベル(MSL)1を満たします。自動装着に適しており、RoHS Directive 2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに準拠しています。

デバイス仕様表:

Vishay Device IF (A) VRRM (V) VF at IF and TJ IFSM (A) TJ max (°C )
VF (V) IF (A) TA (°C)
VSSA210 2 100 0.56 2 125 60 150
VSSA310S 3 100 0.62 3 125 60 150
VSSB310 3 100 0.56 3 125 80 150
VSSB410S 4 100 0.61 4 125 80 150

各整流器のサンプルおよび製品は現在ご提供可能で、量産時の納期は6週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TMBSはビシェイ・インターテクノロジー社(Vishay Intertechnology, Inc.)の登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword