|
For more information: Vishays neue,
|
| For more information: Media contact - Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications Phone: 1.610.251.5287 Fax: 1.610.889.9429 E-mail: andrew.post@vishay.com Sales contact: |
Malvern, Pennsylvania (USA) – 15. Januar – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von
Die PAT-Widerstände bestehen aus einer Tantalnitrid-Widerstandsschicht auf einem Substrat aus hochreinem Aluminiumoxid. Diese Konstruktion
gewährleistet eine hervorragende Langzeitstabilität von 1000 ppm bei
Die Widerstände der Serie PAT besitzen Wraparound-Anschlüsse, sind in acht Größen von 0402 bis 2512 erhältlich und decken den Widerstandsbereich von
Bei
Die wichtigsten Spezifikationen:
| Bauform | Belastbarkeit (mW) | Arbeitsspannung (V) | Widerstandsbereich (Ω) |
|---|---|---|---|
| 0402 | 50 | 75 | 20 bis 35 K |
| 0603 | 150 | 75 | 10 bis 80 K |
| 0805 | 200 | 100 | 10 bis 301 K |
| 1206 | 400 | 200 | 10 bis 1 M |
| 1505 | 400 | 150 | 10 bis 1 M |
| 2208 | 750 | 150 | 10 bis 1,75 M |
| 2010 | 800 | 200 | 10 bis 2 M |
| 2512 | 1000 | 200 | 10 bis 3 M |
Die Widerstände der Serie PAT sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für übliche Produktionsstückzahlen beträgt acht Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.