Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、ESD耐圧2kV、TCR ±25 ppm/°C、許容差± 0.1 %を実現した、AEC-Q200規格準拠の自動車用精密薄膜チップ抵抗器、PATシリーズを発表


PAT thinfilm

Products mentioned:

PAT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2010年1月15日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、AEC-Q200規格を満たし、2kV のESD耐圧を備えた、自動車用精密薄膜チップ抵抗器の新しい「PATシリーズ」を発表しました。PAT抵抗器は、自動車産業で求められる温度・湿度に関する新しい要件を満たすよう設計されていると同時に、優れた再現性と安定した性能を発揮し、抵抗温度係数(TCR)を±25 ppm/°Cまで、レーザートリムにより公差を ±0.1%まで抑えています。

高純度アルミナ基板上の窒化タンタル抵抗膜を特徴とするPAT抵抗器は、+70°C、10,000時間の条件で1000 ppmの安定した膜と性能特性を持ちます。この抵抗器は、車載電子機器におけるハイブリッド/電子制御、エネルギー管理、計測、センサーの基準、および安定した固定抵抗器向けに最適です。

PATシリーズは、ラップアラウンド端子による8つのケースサイズ(0402~2512)で提供されます。抵抗値範囲は10 Ω ~ 3 MΩですが、標準値以外の抵抗値も供給することができます。その他の特長としては、超低ノイズ(-30dB未満)、低電圧係数(<0.1 ppm/V)で、負荷寿命安定度は+70°C、1,000時間の条件で< 0.05 %です。また、- 55°C~+150°Cの幅広い使用温度範囲で、定格電力は50 mW ~ 1 W、定格電圧は75 V ~ 200 Vです。

PAT抵抗器はMIL-STD-202 method 202 に従い、+ 85 °C、相対湿度85 %、10%の定格電力の条件において、耐湿性が証明されています。デバイスの端子は鉛フリーまたは鉛のいずれかを選択することができます。この抵抗器は、RoHS 指令 2002/95/ECに準拠し、MIL-STD MIL-PRF-55342による100%目視検査に合格しています。

デバイス仕様表:

Case Size Power Rating (mW) Working Voltage (V) Resistance Range (Ω)
0402 50 75 20 to 35 K
0603 150 75 10 to 80 K
0805 200 100 10 to 301 K
1206 400 200 10 to 1 M
1505 400 150 10 to 1 M
2208 750 150 10 to 1.75 M
2010 800 200 10 to 2 M
2512 1000 200 10 to 3 M

PAT抵抗器のサンプルおよび製品は現在ご提供可能で、通常の納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword