|
For more information: Vishay erweitert seine Aluminium-Leistungskondensatorserie mit Schraubanschlüssen,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For more information: Media contact - Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications Phone: 1.610.251.5287 Fax: 1.610.889.9429 E-mail: andrew.post@vishay.com Sales contact: |
Malvern, Pennsylvania (USA) – 20. Januar 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Aluminium-Leistungskondensatorserie
mit Schraubanschlüssen,
Die Kondensatoren der Serie
Die Kondensatoren der Serie
Als polarisierte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit nicht-festem Elektrolyt eignen sich die Modelle der Serie
Die wichtigsten Spezifikationen
| Teilenummer | 101 | 102 |
|---|---|---|
| Gehäusegröße (D x L in mm) | 35 x 60 bis 90 x 220 | |
| Kapazitätsbereich | 220 µF bis 1 F | |
| Toleranz | ± 20 % | |
| Ripplestrombelastbarkeit | 5,2 A bis 49,1 A | 2,1 A bis 43,2 A |
| Nennspannungsbereich | 25 V bis 100 V | 200 V bis 450 V |
| Temperaturbereich | - 40ºC bis + 85ºC | |
| Einsatzlebensdauer bei +85ºC | 10.000 h (D = 50 mm) 15.000 h (D = 65 mm) |
10.000 h |
| Lagerfähigkeit bei 0 V, +85ºC | 500 h | |
| Rahmenspezifikation | IEC 60384-4/EN130300 | |
| Klimakategorie nach IEC 60068 | 40/085/56 | |
Die Kondensatoren der Serie
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.