Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、101/102 PHR-STねじ端子型パワーアルミコンデンサのケースサイズを3種類(最大90nm x 220nm)と13mm端子を追加

新しいケースサイズにより、1F@25V ~10,000µF@450Vの高静電容量と電圧範囲を実現


101/102 PHR-ST capacitors

Products mentioned:

101/102 PHR-ST
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2009年1月20日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、 101/102 PHR-STスねじ端子型パワーアルミ電解コンデンサを拡張し、新たに3種のケースサイズ(90mm x 146mm、76mm x 220mm、90mm x 220mm)と、13mm端子のオプションを提供することを発表しました。

ブルースリーブを絶縁材とする円筒形のアルミケースと、上板に圧力除去構造を持つ 101/102 PHR-STデバイスは、35mm x 60mm ~ 90mm x 220mmまでの11種類のケースサイズで提供されます。新たな大きいケースサイズにより、1F@25V ~10,000µF@450Vの高静電容量と電圧範囲を実現しました。

101/102 PHR-STコンデンサは、85 °Cで49.1 Aと大きな定格リップル電流を提供します。有効寿命も+ 85 °Cで10,000時間~15,000時間と長いのが特徴です。このデバイスは標準高円筒 M5ディスクの8mm端子、または新しい高電流M6ディスクの13mm端子で提供されます。また、RoHS 指令2002/95/ECに適合しています。

この非固体タイプの有極性アルミ電解コンデンサは、高出力のスイッチモード・コンバータに使用するDC連結コンデンサや、パルスパワーアプリケーションのエネルギー蓄電に最適です。対象製品としては、電車・地下鉄向けのけん引装置、単相・三相モーターコントロール、太陽光燃料電池向けインバータ、UPS装置、および医療・産業用機器です。

デバイス仕様表:

Part # 101 102
Case size (D x L in mm) 35 x 60 to 90 x 220
Capacitance range 220 µF to 1 F
Tolerance ± 20 %
Ripple current 5.2 A to 49.1 A 2.1 A to 43.2 A
Rated voltage range 25 V to 100 V 200 V to 450 V
Temperature range - 40 °C to + 85 °C
Useful life at + 85 °C 10,000 h (D = 50 mm)
15,000 h (D = 65 mm)
10,000 h
Shelf life at 0 V, + 85 °C 500 h
Sectional specification IEC 60384-4/EN130300
Climatic category IEC 60068 40/085/56

101/102 PHR-STコンデンサのサンプルおよび製品は現在ご提供可能で、納期は12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword