Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay的101/102 PHR-ST螺旋式接线柱功率铝电容器新增三种外形尺寸,最大为90mm x 220mm,接线柱长13mm

新的外形尺寸实现了从1F、25V至25V、10,000µF的高容值/电压组合


101/102 PHR-ST capacitors

Products mentioned:

101/102 PHR-ST
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 1 月 20 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其 101/102 PHR-ST 螺旋式接线柱功率铝电容器新增了90mm x 146mm、76mm x 220mm及90mm x 220mm三种更大的外形尺寸,接线柱的长度为13mm。

101/102 PHR-ST 器件现在共有从35mmx 60mm至90mm x 220mm的11种外形尺寸,圆柱形的铝外壳与圆盘里的蓝色套筒和减压装置保持绝缘。新的外形尺寸使器件实现了从1F、25V至10,000?F、450V的更多容值/电压组合。

101/102 PHR-ST电容器在+85°C下的额定纹波电流为49.1A,在+85°C下的使用寿命长达10,000小时至15,000小时。器件采用标准高位M5圆盘上的8mm接线柱,或是新型大电流M6圆盘上的13mm接线柱。电容器符合RoHS指令2002/95/EC。

101/102 PHR-ST 器件是采用非固态电解液的极化铝电解电容器,非常适合高功率开关转换器中的直流母线电容器和脉冲电源应用中的能量储存。终端产品包括铁路和地铁的铁路牵引机,单相和三相电机控制,太阳能电池的逆变器,UPS设备,以及医疗和工业设备。

器件规格表

编号 101 102
外形尺寸 (直径 x 长,单位:mm) 35 x 60 ~ 90 x 220
容值范围 220 µF ~ 1 F
容差 ± 20 %
纹波电流 5.2 A ~ 49.1 A 2.1 A ~ 43.2 A
额定电压范围 25 V ~ 100 V 200 V ~ 450 V
温度范围 - 40 °C ~ + 85 °C
+ 85 °C下的使用寿命 10,000 小时 (D = 50 mm)
15,000 小时 (D = 65 mm)
10,000 小时
0 V, + 85 °C条件下的车间寿命 500 小时
分规范 IEC 60384-4/EN130300
气候类别 IEC 60068 40/085/56

101/102 PHR-ST气候类别。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword