Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、安全重視のアプリケーション向けにヒューズを内蔵した、低ESRのTANTAMOUNT®固体タンタルチップコンデンサ TF3シリーズ を発表


TF3 tantalum

Products mentioned:

TF3
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2010年1月27日発 -ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ヒューズを内蔵した低ESRのTANTAMOUNT®固体タンタルチップコンデンサの新しい「TF3シリーズ」を発表しました。TF3シリーズは3種のモールドケースオプションがあり、安全重視のアプリケーションにおいて、高レベルの短絡回路保護機能を提供するように設計されています。

TF3シリーズは、+ 25 °C時に最小 5Aで、0.1秒以内に内蔵電子ヒューズ機能が働きます。過電流による故障が発生した場合、このヒューズ機能により回路素子が保護されます。

ESRは、0.25 Ω(+ 25 °C、100 kHz)と極めて低く、産業用、医療用機器、診断・制御用機器、ハイエンドコンピューティング、データストレージ、通信基地局など、このレベルの安全性が求められる大電流アプリケーション(>10A)向けに最適です。

TF3シリーズは、3種(C、D、E)のケースコードオプションがあり、0.47 µF ~ 470 µFの静電容量を提供します。リップル電流特性も優れており、- 55°C ~ + 125°Cの動作温度範囲で4V~50Vの電圧幅を提供します。

量産用自動ピック&プレース装置とも互換性があり、端子はRoHS準拠の錫めっきが標準ですが、錫/鉛(Sn/Pb)めっきもご提供可能です。新デバイスは100%のサージ電流試験済みで、EIA 535BAACを満たしています。

新しい低ESRのTF3 固体タンタルチップコンデンサのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は6~8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

TANTAMOUNTは、Vishay Intertechnologyの登録商標です。

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword