|
For more information: Vishay的新款TF3系列低ESR固钽贴片电容器适用于以安全为首要考虑的应用中
宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 1 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT®低ESR固钽贴片电容器 --- TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要考虑的应用中为短路故障提供非常高级别的保护。 TF3系列器件具有一个内部的电子式熔断装置,在+25°C、最小5A电流条件下,熔断装置可以0.1秒的时间内起作用。在因电流过大引发故障的情况下,可以防止对电路元器件造成损伤。 这些电容器在+25°C和100kHz条件下的ESR低至0.25Ω,为需要这种安全级别的高电流应用(>10A)进行了优化,包括工业应用、医疗仪器、诊断和控制设备、高端计算和数据存储,以及通信基站。 采用C、D和E外形编码的TF3器件的容值范围为0.47μF~470μF。这些电容器可承载高纹波电流,电压范围为4V~50V,工作温度范围为-55°C~+125°C。 TF3系列电容器可采用高速自动拾放设备进行贴装,具有符合RoHS指令的标准锡端接,并提供Sn/Pb端接。这些器件均进行了全面完整的浪涌电流测试,满足EIA 535BAAC规范的要求。 新款低ESR的TF3固钽贴片电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. TANTAMOUNT是Vishay Intertechnology, Inc.公司的注册商标。 |