Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

ビシェイ社、熱的に強化されたPLCC-4パッケージで、高輝度(最高3550 mcd)、低熱抵抗(最小300 K/W)を実現した、表面実装型白色パワーLED のビニング版2種を発表

ピン互換性の向上のために、3アノード/1カソード、または3カソード/1アノードで提供


VLMW321xx VLMW322xx optoled

Products mentioned:

VLMW321xx
VLMW322xx
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

2009年1月29日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、表面実装型白色パワーLEDのビニング版2種を発表しました。類似デバイスとのピン互換性を幅広く持たせるため、「VLMW321xx LED」は3アノード/1カソード、「VLMW322xx LED」は3カソード/1アノードを備えています。

本日発表された新デバイスは、熱抵抗を300 K/Wに抑え、電力損失は最大200mWで、PLCC-4パッケージに入っています。これによりドライブ電流を50mAまで上げることができ、従来のPLCC-2パッケージによる同社の高輝度SMD LEDに比較し2倍の輝度が得られます。新デバイスは、車載用としてAEC-Q101認定も取得済みです。またシリコンキャスティングにより、長寿命を実現しています。

これら高輝度LEDは、信号機や交通標識、屋内/屋外の照明、車室内/車外照明、家電/おもちゃ/ゲーム/携帯電話のインジケータやバックライト、カメラのフラッシュ、小売店の展示やショーウィンドウのディスプレイ、非常灯や非常サイン、博物館やショールームの照明等の用途に使用されます。

効率性の優れたInGaN技術をベースとしたVLMW321xxVLMW322xxデバイスは、1400~3550mcdと高輝度で、光束は7000~8900mlmです。光度半値角が60°、パッケージ単位の光度比率は1.6以下で、光度と色がパッキング単位で分類されています。

これらのデバイスは鉛フリーでRoHSに適合しており、8mmテープで供給され、CECC 00802 およびJ-STD-020B準拠のIRリフロー、気相、ウェーブはんだ付けプロセス、およびJEDECレベル2a準拠のプリコンディショニングに対応しています。また、JESD22-A114-BによるESD耐圧は最大2kV(HBM)です。

VLMW321xx および VLMW322xxパワーLEDのサンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の納期は8週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword