Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay新款功率SMD白光LED采用热增强的PLCC-4封装,具有两种分装版本、高达3550mcd的发光强度和低至300K/W的热阻

为扩大引脚的兼容性,器件提供了3个阳极和一个阴极,以及3个阴极和1个阳极的两种型号


VLMW321xx VLMW322xx optoled

Products mentioned:

VLMW321xx
VLMW322xx
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 1 月 29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用两种分装版本的新款表面贴装白光LED。为了与类似器件保持大范围的引脚兼容,VLMW321xx LED提供了3个阳极和1个阴极,VLMW322xx LED提供了3个阴极和1个阳极。

今天发布的这些器件采用PLCC-4封装,优化的引线框使热阻降低至300K/W,功率耗散高达200mW,从而使器件能够使用高达50mA的驱动电流,使亮度达到Vishay采用PLCC-2封装的高亮度SMD LED的两倍。VLMW321xxVLMW322xx LED通过了AEC-Q101汽车标准认证,可用于汽车应用。器件采用硅树脂进行铸造,延长了使用寿命。

这些高亮度LED可用于交通信号灯和指示灯;室内和室外照明;车内和车外照明;家用电器、玩具和游戏机、手机的指示灯和背光;照相机的闪光灯;以及用于零售和橱窗展示的通用照明,紧急照明和标牌,博物馆和展示厅的照明。

VLMW321xxVLMW322xx采用高效率的InGaN技术,发光强度为1400mcd~3550mcd,光通量为7000mlm~8900mlm。这些LED的半光强角为60 °,每个包装单元的发光强度比小于1.6,并且根据发光强度和颜色,对各个包装单元进行了分类。

这些无铅和符合RoHS指令的器件采用8mm的卷带包装,可采用符合CECC 00802和J-STD-020标准的红外回流焊、气相焊和波峰焊工艺,并依据JEDEC Level 2a标准进行了预处理。这些LED可耐受高达2kV(HBM)的ESD电压,符合JESD22-A114-B标准的要求。

新款 VLMW321xxVLMW322xx 大功率LED现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword