|
For more information: ビシェイ社、6種の新しい80-V TMBS® Trench MOSバリア・ショットキー整流器を発表TO-220AB、ITO220-AB、TO262AA、TO-263ABパワーパッケージで提供10A~30Aの幅広い定格電流範囲と、0.57 V(標準値)の低順方向電圧を実現
2010年2月3日発 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都台東区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、定格電流範囲が10A~30Aと幅広く、4つのパワーパッケージ・オプションを提供する、デュアルチップ80-V TMBS® Trench MOSバリア・ショットキー整流器の新製品6種を発表しました。 本日発表されたデバイスは、シングルチップ のV(B,F,I)T1080S、 V(B,F,I)T2080S、V(B,F,I)T3080Sと、デュアルチップの V(B,F,I)T1080C、V(B,F,I)T2080C、V(B,F,I)T3080Cです。いずれのデバイスも、TO-220AB、ITO-220AB、TO-262AA、TO-263ABの パワーパッケージが選択できます。 順方向電圧ドロップは0.57V(標準値)と極めて低く、アバランシェ耐量も優れているため、高周波パワーアダプタ、スイッチング電源(SMPS)、デスクトップPC、サーバ、LCD TVにおける、フライホイールダイオードや、AC/DCコンバータ、DC/DCコンバータの電力損失の低減と効率の向上に最適です。 この新しい整流器のジャンクション温度は最高+ 150 °Cで、RoHS指令2002/95/EC、WEEE 2002/96/ECに適合しています。TO-263ABパッケージは、J-STD-020によるLF最大ピーク245°Cにおいて感湿レベル(MSL)1を満たします。TO-220AB、ITO-220AB、TO-262AAパッケージのはんだ槽温度は、JESD 22-B106により、最高275°C(10s)です。 デバイス仕様表:
新しいTMBS整流器のサンプルおよび製品は現在ご提供可能で、量産時の納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||