|
For more information: Vishay Siliconix 推出符合DrMOS®解决方案的具有27V的输入电压、超过1MHz的工作频率和92%的高效率在低外形的PowerPAK® MLP 6x6封装内,集成解决方案组合了高边和低边功率MOSFET、驱动IC和阴极输出二极管
宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 2 月 24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出集成的SiC762CD解决方案。在一个低外形PowerPAK® MLP 6x6的40脚封装内,该器件集成了对PWM信号优化的高边和低边N沟道MOSFET、完整功能的MOSFET驱动IC,以及阴极输出二极管。新的SiC762CD完全符合SiC762CD®规定的服务器、桌面电脑、图形卡、工作站、游戏机和其他高功率CPU系统中电压调节器(VR)标准。该器件的工作频率超过1MHz,效率高达92%。 SiC762CD的输入电压为3V~27V,可以提供高达35A的连续输出电流。集成的功率MOSFET针对0.8V~2.0V的输出电压进行了优化,标称输入电压为24V。在5V输出时,SiC762CD还可以为ASIC应用提供非常高的功率。 SiC762CD先进的栅极驱动IC接收来自VR控制器的单个PWM输入,然后把输入信号转换成高边和低边MOSFET的栅极驱动信号。PWM输入与所有控制器兼容,而且特别支持带有三态PWM输出功能的控制器。 器件的驱动IC具有能自动检测轻负载条件的电路,可以自动开启跳频模式工作(SMOD),使系统在轻负载条件下也能获得高效率。自适应的死区时间控制能够进一步提高效率。保护功能包括欠压锁定、击穿保护,热报警功能可在结温过高时向系统告警。 通过集成驱动IC和功率MOSFET,SiC762CD减少了功率损耗和与高频分立功率级相关的寄生阻抗效应。设计者可以采用高频开关以改善瞬态响应,节省输出滤波器的成本,在多相Vcore应用中实现尽可能高的效率密度。 器件符合IEC 61249-2-21的无卤素规定,符合RoHS指令2002/95/EC。 SiC762CD现可提供样品,将于2010年第一季度量产,大宗订货的供货周期为十二周至十六周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com. PowerPAK是Siliconix incorporated公司的注册商标。 |