Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay erweitert seine Dünnschichtwiderstandsserie MC AT um neue Baugrößen und eine Präzisions-Version

CECC-zertifizierte und AEC-Q200-konforme Bauteile in den Größen 0402 bis 1206, maximal zulässige Schichttemperatur 175°C, Nennbelastbarkeiten bis 400 mW; Präzisions-Serie mit Temperaturkoeffizienten bis zu ±15 ppm/K und einer Toleranz von ±0,1 %


For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 12. April 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine Dünnschicht-Chipwiderstandsserie MC AT Professional erweitert, so dass sie jetzt die Baugrößen 0402, 0603, 0805 und 1206 umfasst. Neu hinzu gekommen ist außerdem eine Präzisions-Version mit noch geringeren Temperaturkoeffizienten und engerer Toleranz.

Immer mehr elektronische Schaltungen erfordern temperaturbeständige und feuchtigkeitsunempfindliche Bauteile hoher Stabilität. Die hochstabilen Widerstände der Serien MC AT Professional und Precision von Vishay Beyschlag wurden speziell für solche Anwendungen entwickelt.

Die neue Professional-Serie ermöglicht den Betrieb bis zu einer Temperatur von 175°C und kann bei einer Umgebungstemperatur von 85°C noch mit 400 mW belastet werden. Dank ihrer außergewöhnlichen Temperaturbeständigkeit und elektrischen Belastbarkeit können die Widerstände der Serie MC AT in rauen Umgebungen und bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, ohne dass dabei Einbußen bei den elektrischen Eigenschaften oder der Zuverlässigkeit in Kauf genommen werden müssen.

Die Widerstände der MC AT Serie sind eine ideale Lösung sowohl für Entwickler, die die hohe Belastbarkeit dieser Bauteile voll ausschöpfen möchten, als auch für solche, die auf Sicherheitsreserven zugunsten einer höheren Stabilität setzen. Die MC AT Serie bietet darüber hinaus eine deutlich höhere Impulsbelastbarkeit als andere Widerstände gleicher Baugröße. Der MCA 1206 AT beispielsweise ändert seinen Widerstandswert nach 3 positiven und 3 negativen ESD Entladungen mit 2000 V (Human Body Model) um maximal 0,5 %.

Die Feuchtigkeitsunempfindlichkeit der Widerstandsserie MC AT wurde unter rauen Umgebungsbedingungen (8 °C und 85 % relative Feuchte über 1000 Stunden) verifiziert. Deshalb kann sich der Entwickler auf die hohe Zuverlässigkeit dieser Bauteile unter widrigen Umgebungsbedingungen verlassen.

Die Präzisions-Serie “MC AT Precision“ ist mit niedrigen Temperaturkoeffizienten bis zu ±15 ppm/K und einer Toleranz von ±0,1 % erhältlich. Der Wertebereich der beiden neuen Serien wurde erweitert und beginnt nun bereits bei 47 Ω

Die MC AT Serie erfüllt die Anforderungen der Prüfvorschrift AEC-Q200 und ist CECC-zertifiziert. Die CECC-Zertifizierung gewährleistet, dass die Widerstände der Serie MC AT die strengen Anforderungen an Kurzzeit- und Langzeitprüfungen erfüllen, wie sie in der Europäischen Norm EN 140401-801 definiert sind. Die Normkonformität wird periodisch durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle, das VDE Institut, überprüft.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Serie Typ Widerstands-bereich Toleranz TK Nennbelast-barkeit Max.
Schicht- temp.
Professional
Serie
MCS 0402 AT 47 Ω -
47 kΩ
± 1 %;
± 0,5 %
± 50 ppm/K;
± 25 ppm/K
0,100 W 175°C
MCT 0603 AT 47 Ω -
100 kΩ
± 1 %;
± 0,5 %
± 50 ppm/K;
± 25 ppm/K
0,150 W 175°C
MCU 0805 AT 47 Ω -
100 kΩ
± 1 %;
± 0,5 %
± 50 ppm/K;
± 25 ppm/K
0,200 W 175°C
MCA 1206 AT 47 Ω -
100 kΩ
± 1 %;
± 0,5 %
± 50 ppm/K;
± 25 ppm/K
0,400 W 175°C
Precision
Serie
MCS 0402 AT 47 Ω -
47 kΩ
± 0,1 % ± 25 ppm/K;
± 15 ppm/K
0,063 W 155°C
MCS 0603 AT 47 Ω -
100 kΩ
± 0,1 % ± 25 ppm/K;
± 15 ppm/K
0,125 W 155°C
MCS 0805 AT 47 Ω -
100 kΩ
± 0,1 % ± 25 ppm/K;
± 15 ppm/K
0,200 W 155°C
MCS 1206 AT 47 Ω -
100 kΩ
± 0,1 % ± 25 ppm/K;
± 15 ppm/K
0,400 W 155° C

Die neuen Widerstände sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt üblicherweise fünf bis sechs Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword