Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

DSCC-Drawing-10011-qualifizierter Nasstantal-Kondensator von Vishay bietet große Kapazitäten bis zu 72.000 µF und geringe maximale ESR-Werte bis hinunter zu 0,035 Ω

Kondensatorserie 10011 bietet hermetische Glass-zu-Metall-Abdichtung für Hochzuverlässigkeitsanwendungen


10011 capacitors

Products mentioned:

10011
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 17. Mai 2010. Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert einen neuen Nasstantal-Kondensator mit ultra-hoher Kapazität, der nach der neuen DSCC Drawing 10011 qualifiziert ist. Der neue DSCC-10011-Kondensator von Vishay ist in den Gehäusegrößen A, B und C lieferbar und deckt den Kapazitätsbereich bis 72.000 µF ab. Der für Hochzuverlässigkeitsanwendungen vorgesehene 10011 verfügt über eine hermetische Glas-zu-Metall-Dichtung und ist für Betriebstemperaturen von –55ºC bis +85ºC ausgelegt (bis +125ºC bei verminderter Spannung). Weiterhin zeichnet sich das Bauteil durch einen sehr kleinen maximalen ESR aus (bis hinab zu 0,035 Ω bei 1 kHz).

Mit seinem einzigartigen Kathodensystem, das ein bislang unerreichtes Kapazitäts/Volumen-Verhältnis ermöglicht, markiert der 10011 einen großen Durchbruch in der Nasstantal-Kondensator-Technologie für Hochenergie-Anwendungen. Das Bauteil kombiniert die gewohnte Zuverlässigkeit der Nasstantal-Technologie mit der Kapazitätsstabilität von festen Tantal-Kondensatoren. Dadurch werden Beschränkungen hinsichtlich der Schaltungsimpedanz eliminiert und der verfügbare Kapazitätsbereich drastisch erweitert.

Dank seinem hermetisch dichten Gehäuse aus reinem Tantal und seiner einzigartigen doppelten Abdichtung eignet sich der neue Kondensator bestens für den Einsatz mit höchsten Anforderungen. Das Bauteil ist eine äußerst zuverlässige Lösung für Niederspannungsfilter- und Energiespeicheranwendungen in hoch beanspruchten militärischen und Luft-/Raumfahrt-Systemen wie z. B. Waffensystemen, Radarsystemen, Transpondern und Stromversorgungen.

Das Bauteil deckt den Kapazitätsbereich von 1.100 µF bis 72.000 µF ab und ist mit Nennspannungen von 25 V bis 125 V erhältlich. Die Kapazitätstoleranz beträgt standardmäßig ±20% bei 120 Hz und +25ºC. Durch seine außergewöhnlich hohe Kapazität kann der neue Kondensator in vielen Anwendungen mehrere Kondensatoren herkömmlicher Bauart ersetzen. Dadurch wird Leiterplattenfläche eingespart und der Bestückungs- und Produktionsprozess vereinfacht.

Der neue Nasstantal-Kondensator 10011 ist ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt acht bis zehn Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword