|
For more information: Vishay präsentiert die weltweit ersten ESCC-4001/023-qualifizierten Dünnschicht-Wraparound-Chipwiderstände der Ausfallratenklasse R mit Temperaturkoeffizienten bis hinab zu 10 ppm/ºC und Toleranzen bis hinab zu 0,05%
Malvern, Pennsylvania (USA) – 10. Juni 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von ESCC-4001/023-qualifizierten Dünnschicht-Wraparound-Chipwiderständen der Ausfallratenklasse R. Die neuenPFRR-Widerstände sind die weltweit ersten Bauteile dieser Art mit Temperaturkoeffizienten bis hinab zu 10 ppm/ºC und Toleranzen bis hinab zu 0,05%. Die Widerstände sind für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft-/Raumfahrt/Wehrtechnik und Medizin vorgesehen und bieten eine hohe Load-life-Stabilität von 0,25% bei ±70ºC über 8000 Stunden bei Nennleistung. Der Zuverlässigkeitsnachweis erfolgt durch 100%-iges Screening und umfassende Umwelttests an jedem einzelnen Fertigungslos. Dies gewährleistet eine maximale Ausfallrate gemäß Klasse ”R” (0,01% pro 1000 Stunden). Die Widerstände werden in vier verschiedenen Gehäusegrößen angeboten und decken den Widerstandsbereich von 100 Ω bis 3,01 MΩ ab. Sie wurden für Anwendungen optimiert, in denen es auf Rauscharmut ankommt, beispielsweise: hochgenaue Regelkreisspannungs-, Blutdruck- oder Sauerstoffgehalt-Messung; Spannungskomparatoren; akustische und Telekommunikationseinrichtungen in Satelliten, Flugkörpern, U-Booten, Flugzeugen, Blutpumpen und Blutüberwachungsgeräten. DiePFRR-Widerstände besitzen SnPb-Anschlüsse über einer Nickel-Barriere, die Betriebstemperaturen bis zu +155ºC erlauben, und ein Aluminiumsubstrat, das eine hohe Nennbelastbarkeit von 0,50 W bei 70ºC ermöglicht. Die Bauteile zeichnen sich durch eine sehr geringe Rauschspannung von <–35 dB und einen niedrigen Spannungskoeffizienten von <0,01 ppm/V aus. Sie werden in Wafflepack- oder Tape-and-Reel-Verpackung geliefert und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Bauteile sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||