|
For more information: ビシェイ社、業界初、ESCC-4001/023規格を満たす、故障率「R」の薄膜ラップアラウンドチップ抵抗器を発表
010年6月10日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、ビシェイ・スフェルニース ブランドで、ESCC-4001/023規格を満たす、故障率Rの薄膜ラップアラウンドチップ抵抗器の新しい「PFRRシリーズ」を発表しました。PFRRシリーズは、業界初の10 ppm/°Cの低TCR、 0.05%の許容差を実現した抵抗器です。 PFRRシリーズは、性能要件の厳しい、信頼性の高い軍用、航空宇宙、医療用途で設計されており、定格電力において± 70 °C、8000時間の条件で、0.25%の負荷寿命安定性を提供します。確立された信頼度は、100%のスクリーニングと広範囲な環境ロット試験で確保されており、「R」の故障率レベル(1000時間で0.01%)となっています。 これらのデバイスは4種のケースサイズで提供され、オン抵抗は100 Ω ~ 3.01 MΩで、ループ電圧、血圧、酸素レベルの高精度測定や電圧コンパレータ、また衛星、ミサイル、潜水艦、航空機、血液ポンプ、血液モニタリングテスト機器における音響および通信装置を含む、低ノイズアプリケーションに最適化されています。 PFRR抵抗器シリーズは、最高温度+ 155 Cで の動作を可能にするニッケル層の上に施されたSnPb端子を特長としており、アルミナ基板により70 Cで0.50 Wの高電力を実現しています。また、–35dB以下の超低ノイズと0.01 ppm/V以下の低電圧係数を提供します。ワッフルパックまたはテープ&リールパッケージで提供され、IEC 61249-2-21に準拠したハロゲンフリーです。 デバイス仕様表:
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||