Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

Vishay发布首款通过ESCC-4001/023认证、达到R级失效率、具有低至10ppm/°C的TCR和0.05%的容差的薄膜包封式贴片电阻


PFRR thinfilm

Products mentioned:

PFRR
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 6 月 11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过ESCC-4001/023认证、达到R级失效率的新系列薄膜包封式贴片电阻 --- PFRR。PFRR电阻是业界首款具有低至10ppm/℃的TCR、容差为0.05%的此类器件。

Vishay Sfernice电阻专门针对对性能有着严格要求的军工、航天和医疗应用等对可靠性要求极高的领域,在±70℃下以额定功率工作8000小时后的负载寿命稳定率为0.25%。通过100%的筛选和广泛的环境抽签测试,确保了器件的可靠性,而且通过筛选和测试,器件达到R级失效率等级(每1000小时0.01%)。

器件提供4种外形尺寸,导通电阻从100Ω到3.01MΩ不等,为环路电压的精密测量、血压、含氧量、电压比较器,以及卫星、导弹、潜艇、航天器、血液泵和血液监控检测设备中的声学和电信设备等低噪声应用进行了优化。

PFRR电阻采用锡铅端接,接头下面的镍隔层使器件可以在高达+155℃的温度下工作,氧化铝衬底使器件在70℃下的功率等级达到0.50W。器件具有小于+35dB的低噪声,电压系数小于0.01ppm/V。电阻采用华夫包装或卷带包装,符合IEC 61249-2-21无卤素规范。


器件规格表:

编号 PFRR 0603 PFRR 0805 PFRR 1206 PFRR 2010
功率等级 0.1 W 0.125 W 0.25 W 0.50 W
导通电阻 100 Ω to 261 kΩ 100 Ω to 301 kΩ 100 Ω to 1 MΩ 100 Ω to 3.01 MΩ
TCR ± 10 ppm/°C; ± 25 ppm/°C;
容差 ± 0.05 %; ± 0.1 %
温度范围 - 55 °C to + 155 °C

新器件现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword