Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

Vishay推出三款业界最佳的中距离红外传感器

采用3种封装类型;具有数字或模拟输出;具有300μs的业界最佳响应;用作断续传感器时的探测距离为30米,用做反射传感器时的探测距离为3米


For more information:
Media contact -  Bob Decker, Wall Street Communications
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@wallstcom.com

Sales contact: 

This release in:

宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 7 月 1 日 —日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出采用3种封装类型、具有数字和模拟输出的系列中距离红外传感器 --- TSOP4038、TSOP58038和TSOP5038,充实了其光电产品组合。凭借300μs的快速响应和0.85mA的低电流,这些业界最佳探测器用在断续器时的探测距离是30米,用于反射传感器时的探测距离为3米。

一些物体探测传感器可根据环境光的亮度和环境中的光噪声,调整探测阈值。为避免存在噪声时出现误探测,放大器的增益会自动调整到可影响传感器响应特性的低水平上。在低环境光条件下,传感器会增加增益,使接收器变得过于敏感,导致传感器会探测到反射光和杂散光,并做出响应。

具有数字和模拟输出的 TSOP4038TSOP58038TSOP5038 红外传感器采用固定增益,从而解决了这些问题。通过固定增益,探测阈值和最终的探测距离都是固定的。一旦发射器亮度、接收器前的孔径、发射器和探测器的排列等光学参数确定下来,传感器在所有光照条件下都将具有稳定、可重复的性能。

很多其他应用要求反射传感器不仅能够探测是否有光,还要能通过测量反射信号的强弱程度判定物体的远近。除了不能采用固定的探测阈值,还需要来自传感器的模拟信息。利用 TSOP4038TSOP58038TSOP58P38红外接近传感器,可满足这些要求。传感器输出脉冲的长度根据发射器信号做出响应,发射器信号会按照反射自被探测物体的光的数量成比例变化。对于近处的物体,输出脉冲接近发射脉冲的100%,对于远处的物体,输出脉冲会变得更短。

Vishay的中距离传感器可实现广泛的安全机制和家庭、商业和工业环境中自动化的固定装置。典型应用包括用于车库门、电梯门、大门、外围警卫和工业光幕的安全开关,以及用于卫生间、小便池、水龙头、干手器、毛巾架和液晶显示器功率传感器的反射传感器。

在光幕和外围警卫等应用中,快速的响应时间是关键因素。一些传感器在进行探测前要求红外光束的中断时间长达5ms,而Vishay的中距离传感器只需要300μs。

新款红外传感器提供EMI屏蔽,供电电压为2.7V~5.5V。为简化设计,这些器件在封装内提供一个光探测器和前置放大器,内置的红外滤波器可抑制可见光。这些器件符合RoHS 2002/95/EC和WEEE 2002/96/EC规范。

器件规格表

物体存在探测(数字输出) 接近探测(模拟输出) 供电电流(mA) 电源电压(V) 视角 (°) 响应时间 (µs) 光幕距离 (m) 反射距离 (m)
TSOP4038 TSOP4P38 0.85 2.7 至 5.5 ±45° 300 30 0.2 至 3.0
TSOP58038 TSOP58P38
TSOP5038 TSOP5P38

中距离红外传感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。

Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword