|
For more information: Neue SMD-Wraparound-Dünnschicht-Chipwiderstände von Vishay sind für Betriebstemperaturen bis +215ºC ausgelegt, haben einen Temperaturkoeffizienten von nur 25 ppm/ºC und sind mit Toleranzen bis hinab zu 0,05% lieferbar
Malvern, Pennsylvania (USA) – 22. Juli 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat sein Angebot an passiven Bauelementen für extreme Hochtemperaturumgebungen um eine neue Serie von SMD-Dünnschicht-Chipwiderständen mit Wraparound-Anschlüssen erweitert, die für den Einsatz in Multi-Chip-Modulen für Tiefbohrsysteme und Luft-/Raumfahrt-Anwendungen optimiert wurden. Die neuen, hochgenauen Wraparound-Chipwiderstände der Serie Vishay Sfernice PHT sind für den Betriebstemperaturbereich von –55ºC bis +215ºC ausgelegt und widerstehen Lagerungstemperaturen bis zu +230ºC – für Widerstände in Dünnschicht-Technologie sind das Rekordwerte. Bemerkenswert sind auch die Load-Life-Stabilität von 0,5% nach 1000 Stunden bei 215ºC sowie der niedrige Temperaturkoeffizient und die engen Toleranzen. Der typische Temperaturkoeffizient (TCR) der neuen Widerstände beträgt nur 25 ppm/ºC; die Bauteile sind mit Toleranzen bis hinab zu 0,05% erhältlich. Die PHT -Widerstände haben eine Höhe von 0,5 mm, sind in den Gehäusegrößen 0603, 0805, 1206 und 2010 erhältlich und decken, je nach Serie, den Wertebereich von 10 Ω bis 7,6 MΩ ab. Die Belastbarkeit beträgt zwischen 12,5 mW und 100 mW. Die PHT -Widerstände sind oberflächenmontierbar und besitzen vergoldete Wraparound-Anschlüsse. Für Anwendungen, die besonders hohe Anforderungen an die Belastbarkeit stellen, ist eine Version mit größeren Anschlüssen verfügbar. Die neuen PHT -Widerstände von Vishay sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt elf bis zwölf Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|