Searching . . .
About VishayAwardsBrandsCareersContactsEthicsInvestor RelationsProduct NewsTerms and ConditionsTrade Shows

< Back  

For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

ビシェイ社、最高動作温度215 °C、温度係数(TCR)25 ppm/°C、 許容差0.05 %の新しいSMDラップアラウンド薄膜チップ抵抗器を発表


PHT resistor

Products mentioned:

PHT
For more information:
Media contact -  Andrew Post, Sr. Manager, Global Communications
Phone:  1.610.251.5287 
Fax:  1.610.889.9429 
E-mail:  andrew.post@vishay.com

Sales contact: 

This release in:

2010年7月22日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、掘削や航空宇宙用途のマルチチップ・モジュール向けに最適化された、SMDラップアラウンド薄膜チップ抵抗器の新しい「PHTシリーズ」を発表し、同社の厳しい高温環境に対応する受動部品ポートフォリオを拡大しました。

新しいビシェイ・スフェルニースブランドのPHT高精度ラップアラウンドチップ抵抗器の動作温度範囲は– 55 °C ~ + 215 °C、最大保管温度は+ 230 °Cで、薄膜技術で実現した業界初の抵抗器です。このように非常に高い温度定格でありながら、負荷寿命安定性は0.5%(215 °C、1000時間)で、TCRと許容差も非常に低い値を示しています。TCRの標準値は25 ppm/°Cで、許容差は0.05%です。

このPHT抵抗器の高さは0.5mmで、ケースサイズは0603、0805、1206、2010から選択できます。また抵抗値の範囲は、シリーズにより10 Ω ~ 7.6 MΩです。電力定格範囲は12.5 mW ~ 100 mWです。

PHTデバイスは、金端子のSMDラップアラウンド構造を特長としています。また、極めて大きな電力損失が生じるアプリケーション向けに、拡大した端子のオプションを提供します。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は11~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。

###

Contact UsSales, Technical Questions...Contact Us
Buy Now Check Distributor Stock Part Number/Keyword