|
For more information: Vishay推出业内最耐热的薄膜贴片电阻
宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 7 月 26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为其用于极高温度环境的无源器件产品组合中增添新系列SMD卷包式薄膜贴片电阻 --- Sfernice PHT,这些电阻针对用在钻井勘探和航天应用的多芯片模块进行了优化。 新的 Vishay Sfernice PHT高精度卷包式贴片电阻的工作温度范围为-55℃~+215℃,最高储存温度高达+230℃,是业界首款采用薄膜技术达到如此温度的电阻。即便在这样高的温度等级下,这些器件在215℃下经过1000小时后的负载寿命稳定率也达到0.5%,并且具有严格的TCR和容差值。新电阻的典型TCR为25ppm/℃,容差低至0.05%。 PHT 电阻的厚度为0.5mm,具有0603、0805、1206和2010四种外形尺寸,根据系列的不同,阻值范围为10Ω~7.6MΩ。这些电阻的功率等级从12.5mW至100mW不等。 PHT器件采用一种SMD卷包式结构和金接头。对功率耗散有特殊要求的应用,还有更大的接头可供选择。 Vishay的新款PHT电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十一周到十二周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|