|
For more information: Vishay erweitert seine SMD-Aluminiumkondensatorserien 140 CRH und 150 CRZ um neue Modelle, die die Anforderungen der IPC/JEDEC-J-STD-020-Lötrichtlinien erfüllenDie neuen Kondensatoren sind in sieben Gehäusegrößen verfügbar. Die Serie 140 CRH ist temperaturfest bis +125ºC; die Serie 150 CRZ zeichnet sich durch sehr geringe Impedanz bis hinab zu 0,035 Ω und hohe Ripplestrombelastbarkeit bis 1.756 mA aus.
Malvern, Pennsylvania (USA) – 29. Juli 2010 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) hat seine SMD-Aluminiumkondensator-Serien 140 CRH (Hochtemperaturtypen) und 150 CRZ (niedrige Impedanz) um neue Modelle erweitert, die die hohen Anforderungen der IPC/JEDEC-J-STD-020-Lötrichtlinien für erschwerte Reflow-Bedingungen erfüllen. Die neuen Kondensatoren genügen den Anforderungen des anspruchsvollsten Reflow-Lötprofils. Die beiden Serien umfassen sieben Gehäusegrößen von 10 mm x 10 mm x 10 mm bis 18 mm x 18 mm x 21 mm. Die Serie 140 CRH ist für Betriebstemperaturen bis +125ºC ausgelegt. Die Serie 150 CRZ zeichnet sich durch eine sehr geringe Impedanz (daher die Bezeichnung “Z”) von max. 0,035 Ω bei 100 kHz und eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von 1.756 mA aus. Als gepolte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit nicht-flüssigem, selbstheilendem Elektrolyt eignen sich diese AEC-Q200-qualifizierten Bauteile bestens für eine Vielzahl von Filter-, Glättungs-, Puffer- und Spannungsentkopplungsanwendungen. Typische Einsatzbereiche sind: Automobilelektronik (Antriebsstrang und Fahrgestell); industrielle Antriebe, Automatisierung und Ausrüstung für erneuerbare Energie; Schaltstromversorgungen; Hausgeräte und Gebäudemanagement; und Telekom-Ausrüstung. Die RoHS-konformen Kondensatorserien 140 CRH und 150 CRZ sind lade- und entladesicher, eine Spitzenstrombegrenzung gibt es nicht. Für Anwendungen, die erhöhte Vibrationsfestigkeit erfordern, sind die Kondensatoren in Versionen mit vier und sechs Anschlüssen erhältlich. Die wichtigsten Spezifikationen:
Die neuen Kondensatoren sind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt 12 bis 18 Wochen.
Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter http://www.vishay.com.
|