|
For more information: ビシェイ社、IPC/JEDEC規格のはんだ付けガイドラインJ-STD-020を満たす 新デバイスを追加し、表面実装型アルミ電解コンデンサ「140CRH」および「150 CRZ」シリーズを拡大7種のケースサイズ 140 CRHは最高+ 125 °Cの高温に対応 150 CRZは低インピーダンス0.035 Ω、最大リップル電流1,756 mAを実現
2010年7月29日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、厳しいリフロー条件を定めたはんだ付けに関するガイドラインであるIPC/JEDEC 規格のJ-STD-020を満たす表面実装型アルミ電解コンデンサの新製品を発表し、高温対応の140 CRHシリーズおよび低インピーダンスの150 CRZ シリーズを拡張したことを発表しました。 この新しいコンデンサは、最も厳しいリフロー・はんだ付け要件に対応しており、ケースサイズは10 mm x 10 mm x 10 mm から 18 mm x 18 mm x 21 mm までの7種類から選択できます。本日発表された140 CRHデバイスは、最高+ 125 °Cまでの高温性能を提供します。また150 CRZコンデンサはインピーダンスが非常に低く、最大インピーダンスは100 kHzで0.035 Ω、リップル電流は最大1,756 mAです。 非固体、自己回復タイプの電解質が特長の有極性アルミ電解コンデンサで、AEC-Q200規格を満たしており、フィルタリング、スムージング、バッファリング、電圧デカップリング用途に最適です。主な最終製品としては、自動車のパワートレインやシャシーエレクトロニクス、工業用駆動装置、自動化装置、再生可能エネルギー用装置、SMPSユニット、屋内電化製品、建物制御、テレコム装置などがあります。 RoHS準拠の140 CRH および 150 CRZコンデンサは、ピーク電流制限がなく充放電が安全に行えます。また、耐振動性に優れた4ピンおよび6ピンデバイスも提供しています。 デバイス仕様表:
サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は12~18週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|