|
For more information: ビシェイ社、0.7秒以下の高速レスポンス、± 0.5 °C(温度範囲+ 25 °C ~ + 85 °C)の温度精度を実現した、センサー本体の最大径が1.6mmと小型のマイクロチップNTCサーミスタの新シリーズを発表
2010年8月30日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、マイクロチップNTC(負の温度係数を有する)サーミスタの新シリーズである「NTCLE305E4xxxSB」デバイスを発表しました。センサー本体の最大径が1.6mmと小型で、応答時間は気中で3秒以下、油中で0.7秒以下と非常に高速です。新シリーズのデバイスは、幅広い温度範囲で正確な温度測定を行います。温度測定精度は、+ 25 °C~ + 85 °Cで± 0.5 °C、– 40 °C ~ + 125 °Cで± 1.0 °Cです。 本日発表された3種のデバイスにより、設計者は、自己発熱、電圧出力、ノイズ抑制などアプリケーションのニーズに応じて、+ 25 °C時の電気抵抗値 (R25)を選択することができます。「NTCLE305E4202SB」、「NTCLE305E4502SB」、「NTCLE305E4103SB」のR25はそれぞれ2060 Ω、5000 Ω、10,000 Ωですが、標準値以外の抵抗値も対応可能です。 このサーミスタはAEC-Q200に準拠しており、熱衝撃抵抗性は最大2000サイクルと非常に優れ、車載用の温度プローブや制御ユニット、産業用ボイラー、バッテリパック、火災検知器などの温度検出回路に最適です。 NTCLE305E4xxxSBデバイスは、マイクロNTCチップおよび、黄土色のエポキシラッカーでコーティングされた、絶縁されている固体銀めっきニッケル線2本で構成されています。このサーミスタのリード線は柔軟性があるため、マウントやアセンブリが非常に簡単です。RoHS指令2002/95/EC、WEEE2002/96/EC、EUV2000/53/ECに準拠しています。 サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は10週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|