|
For more information: Vishay发布新系列微芯片NTC热敏电阻,最大物体检测直径为1.6mm,响应时间小于0.7s,精度达±0.5℃
宾夕法尼亚、MALVERN — 2010 年 8 月 31 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列的微芯片负温度系数(NTC)热敏电阻。该热敏电阻的最大物体检测直径非常小,只有1.6mm,在空气和油中的响应时间分别小于3s和0.7s。NTCLE305E4xxxSB器件能够在宽温范围内进行精确测量,在+25℃~+85℃范围内的精度为±0.5℃,在-40℃~+125℃范围内的精度为±1.0℃。 今天发布的三款热敏电阻在+25℃下的电阻值(R25) 使设计者能够满足其应用对自加热、压降或噪声抑制的要求。NTCLE305E4202SB、NTCLE305E4502SB和 NTCLE305E4103SB的R25分别为 2060 Ω、 5,000 Ω和10,000 Ω,并可根据要求提供其他阻值。 这些器件通过了AEC-Q200认证,特别是能承受2000次热冲击循环,可用于汽车温度探头和控制单元、工业锅炉、电池组和火警探测器中的温度检测电路。 NTCLE305E4xxxSB器件包含一个微型NTC芯片,芯片上的两根绝缘的镀银镍线十分结实,并且涂上了一层赭色的树脂漆。热敏电阻的柔性引线使贴装和组装变得简单。器件符合RoHS指令2002/95/EC,满足WEEE 2002/96/EC和ELV 2000/53/EC规范的要求。 新款NTC热敏电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1,000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器和电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用在工业、计算、汽车、消费、电信、军工、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备当中。凭借产品创新、成功的战略收购,以及“一站式”服务,Vishay成功跻身业界领导厂商之列。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站 http://www.vishay.com.
|