|
For more information: ビシェイ社、新しい非拡散型3mm 白色LEDを発表 超高輝度のInGaN技術を採用し、4,500 mcd ~11,250 mcdの高光度を実現
2010年9月1日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、超高光度を要するハイエンドアプリケーションに最適な、非拡散型3mm白色LED「VLHW4100」を発表しました。超高輝度のInGaN技術を採用したこのデバイスは20mAで4,500 mcd ~11,250 mcdの高光度を特長としています。 本日発表されたLEDは、レンズ1個が付いた透明無色のプラスチックケースが特長で、指向特性は± 22.5°、光出力と可視性能に優れています。光度が非常に高いため白熱灯の代替が可能です。また、室内/室外照明、屋外LEDパネル、導光板、計測装置やフロントパネルの表示器など、幅広い汎用/コンシューマアプリケーション向けにお使い頂けます。 VLHW4100の熱抵抗は400K/Wと低く、許容損失は最大95mWです。指向半値角は± 22.5°で、梱包単位ごとに光束と色度でランク分けされています。ESD耐圧は最大2kVで、JESD22-A-114-Bに準拠しています。また、RoHS指令2002/95/ECにも準拠しています。 サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8週間です。
ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページはhttp://www.vishay.com。
|