MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Neue Präzisions-Hochleistungs-Dünnschicht-Chipwiderstände der Serie PHP von Vishay Intertechnology: Temperaturkoeffizient ±25 ppm/ºC, Toleranzen bis hinab zu ±0,1%, Belastbarkeit 1 W im 1206-Gehäuse bzw. 2,5 W im 2512-Gehäuse


PHP

Products mentioned:

PHP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 27. Januar 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (VSH: NYSE) präsentiert die neuen Präzisions-Hochleistungs-Dünnschichtwiderstände der Serie PHP. Die neuen Widerstände haben einen niedrigen absoluten Temperaturkoeffizienten von nur ±25 ppm/ºC und Toleranzen bis hinab zu ±0,1%; sie bieten eine hohe Nennbelastbarkeit von 1,0 bis 2,5 W und sind für den weiten Temperaturbereich von –55ºC bis +125ºC ausgelegt.

Die neuen Widerstände haben eine Langzeitdrift von nur 1000 ppm über 2000 Stunden bei +70ºC. Sie wurden für Anwendungen optimiert, die höchste Genauigkeit erfordern; typische Einsatzbereiche sind bildgebende Systeme in der Medizin, Industrieausrüstung, Telekommunikation sowie Mess- und Prüftechnik.

Die Chip-Widerstände der Serie PHP besitzen ein Substrat aus hochreiner Keramik und besonders große rückseitige Anschlüsse zur Reduktion des Wärmewiderstands zwischen der Widerstandsschicht auf der Oberseite und der Lötstelle auf der Leiterplatte des Endprodukts.

Die neuen Widerstände der Serie PHP sind in den Gehäusegrößen 1206 und 2512 erhältlich, decken den Wertebereich von 10 Ω bis 30 kΩ ab und sind auch in Werten “wie gewünscht” lieferbar. Die Widerstände bieten im Vergleich zu herkömmlichen Dünnschicht-Chipwiderständen der gleichen Größe eine doppelt so hohe Belastbarkeit. Zudem zeichnen sie sich durch einen geringen Rauschpegel von <–30 dB und einen niedrigen Spannungskoeffizienten von nur 0,1 ppm/V aus; die maximal zulässige Arbeitsspannung beträgt 100 V bis 200 V. Die Bauteile sind mit bleifreien oder bleihaltigen Anschlüssen erhältlich, RoHS-konform und flammhemmend gemäß UL 94 V-0.

Die neuen Widerstände der Serie PHP sind ab Q1 2011 lieferbar; die Lieferzeit für größere Bestellmengen beträgt zehn bis zwölf Wochen. Muster sind ebenfalls ab dem genannten Zeitraum erhältlich.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH