MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

ビシェイ社、抵抗温度係数(TCR) 25 ppm/℃、許容差 0.1%の高精度、高電力薄膜チップ抵抗器「PHPシリーズ」を発表 。ケースサイズ1206は1W、2512は2.5Wの定格電力を提供


PHP

Products mentioned:

PHP
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年1月27日 -ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、高精度、高電力薄膜チップ抵抗器の新しい「PHP シリーズ」を発表しました。このシリーズは、- 55℃ ~ + 125℃の幅広い温度範囲で、絶対抵抗温度係数(TCR)は 25 ppm/℃、許容差は 0.1%と小さく、1.0 ~ 2.5 Wの高い定格電力を提供します。

本日発表された PHP シリーズは、+70℃、2000時間の条件で1000ppmの安定したフィルム・性能特性を持ち、高精度の医療用画像や、産業、通信、テスト・計測向けの機器や装置などの用途に最適化されています。

高純度セラミック基板を特長とする PHP シリーズは、裏面電極が大型化されており、エンドユーザーの回路基板上で、表面抵抗層とはんだ接合間の熱抵抗を低減するよう設計されています。

PHP シリーズは1206および2512ケースサイズで提供されます。抵抗値範囲は10 Ω ~ 30 kΩですが、標準値以外の抵抗値も供給することができます。この抵抗器は、同じケースサイズの従来の薄膜チップ抵抗器と比べ2倍の定格電力を特長としており、電流ノイズ(- 30 dB未満)、電圧係数(0.1 ppm/V)は共に小さく、定格電圧は100V~200Vです。このデバイスはRoHS指令およびUL 94V-0難燃性規格に適合しており、鉛フリー電極または有鉛電極のいずれかを選択することができます。

サンプルおよび製品は2011年第1四半期に提供開始予定で、注文時の標準納期は10~12週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH