MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

>ビシェイ社、高放射強度(600mW/sr)、高光出力(55mW)、高速スイッチング時間(10ns)の赤外エミッタ「VSLY5850」を発表

独自の面発光技術と球面レンズにより、 3の指向半値角を実現


VSLY5850 emitter

Products mentioned:

VSLY5850
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

2011年2月3日 - ビシェイ・インターテクノロジー社(米国ペンシルバニア州、NYSE: VSH、日本法人:ビシェイジャパン株式会社、東京都渋谷区、代表取締役社長:小澤政治)は本日、同社のオプトエレクトロニクス製品を拡大し、 3の非常に小さな指向半値角を実現した球面レンズを特長とする、新しい850nm 赤外エミッタ「 VSLY5850」を発表しました。このエミッタは独自の面発光チップ技術をベースに、駆動電流100mAで600 mW/srの非常に強い放射強度、55mAの高光出力、10nsの高速スイッチング時間を実現します。

VSLY5850に使われている面発光技術は、半導体内部で発生する光すべてをチップの上面からのみ放射する独自のチップ構造によるものです。この技術により、5 mm T1プラスチックパッケージからの側面放射が大幅に削減されるため、狭く指向性の高い放射ビームを実現できます。

このエミッタは放射強度が非常に強く、低駆動電流でも高い強度が得られるため、このデバイスに次ぐ強度を持つ赤外エミッタと比べ消費電力を1/3以下にすることができ、赤外線アプリケーションを使っている電池駆動機器の使用時間を長くします。

VSLY5850は、CMOSカメラ、火災報知システム、煙検出器などの赤外線照明に最適です。スイッチング時間が高速なため、自動車料金徴収システム、交通管制システム、スピード監視カメラなど、長距離データ転送を必要とする高変調周波数アプリケーションでの使用にも最適です。また光出力が高いため、これらのアプリケーションで部品点数の削減や性能の向上が可能となります。

動作温度範囲は - 40℃ ~ + 85℃で、高パルス電流動作に適しています。RoHS指令2002/95/ECおよびWEEE 2002/96/ECに適合しており、IEC 61249-2-21規定に準拠しハロゲンフリーです。

サンプルおよび製品は既にご提供可能で、量産時の標準納期は8~10週間です。

ビシェイ・インターテクノロジー社はニューヨーク株式市場上場(VSH)のフォーチュン1000企業で、世界最大手のディスクリート半導体 (ダイオード、トランジスタ、赤外線オプトエレクトロニクス等)および受動電子部品 (抵抗、インダクタ、コンデンサ等) メーカーのひとつ。 同社の部品はコンピュータ、自動車、消費者向け、通信、軍用、航空宇宙、パワーサプライ、医療等多種多様な業界の製品に組み込まれている。 ビシェイの革新的な製品、企業買収における優れた戦術、「ワンストップショップ」サービスの実現は業界のグローバルリーダーとしての地位を確固たるものにしている。 ビシェイ社のホームページは www.vishay.com

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH