MENU
< Back  

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

Vishay Intertechnology präsentiert eine neue Serie von Aluminium-Leistungskondensatoren mit Schraubanschlüssen in elf Gehäusegrößen, die sich durch eine lange Nutzungsdauer von 5.000 Stunden bei +105ºC und hohe Ripplestrombelastbarkeit bis 34,8 A auszeichnen

Die Kondensatoren der Serie 104 PHL-ST bieten große Kapazität/Spannung-Kombinationen bis 6.800 µF / 450 V und 33.000 µF / 200 V


104 PHL-ST

Products mentioned:

104 PHL-ST
For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

Malvern, Pennsylvania (USA) – 14. Februar 2011 – Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) präsentiert eine neue Serie von Aluminium-Leistungskondensatoren mit Schraubanschlüssen, die sich durch eine lange Nutzungsdauer von 5.000 Stunden bei +105ºC und eine hohe Ripplestrombelastbarkeit von bis zu 34,8 A bei +105ºC auszeichnen. Die neuen Kondensatoren sind in elf Gehäusegrößen von 35 mm x 60 mm bis 90 mm x 220 mm erhältlich.

Die neuen Kondensatoren der Serie 104 PHL-ST im zylindrischen Aluminiumgehäuse mit blauem Isolationsmantel und Überdruckventil bieten große Kapazität/Spannung-Kombinationen, darunter 6.800 µF / 450 V und 33.000 µF / 200 V, beide in einem 90 mm x 220 mm großen Gehäuse.

Die Bauteile sind mit 8-mm-M5-High-Post-Anschlüssen oder 13-mm-M6-Low-Post-Anschlüssen erhältlich. Die Kondensatoren erfüllen die Anforderungen der RoHS Directive 2002/95/EC und sind in Ausführungen mit oder ohne Befestigungsschraube verfügbar.

Als polarisierte Aluminum-Elektrolytkondensatoren mit nicht-festem Elektrolyt eignen sich die Modelle der Serie104 PHL-STideal zur Verwendung als Zwischenkreiskondensatoren in Hochleistungs-Schaltreglerstromversorgungen und Pufferkondensatoren in gepulsten Leistungsanwendungen. Typische Endprodukte sind Medizinische Geräte, Industrieapplikationen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Schweißgeräte, Ein- und Dreiphasen-Motorsteuerungen sowie Solar- und Windkraft-Wechselrichter.

Die wichtigsten Spezifikationen:

Gehäusegröße (D x L in mm) 35 x 60 bis 90 x 220
Kapazitätsbereich 150 µF bis 33.000 µF
Toleranz ± 20 %
Ripplestrombelastbarkeit 1,5 A bis 34,8 A
Nennspannungsbereich 200 V bis 450 V
Temperaturbereich –40ºC bis +105ºC
Nutzungsdauer bei +105ºC 5.000 h
Lagerfähigkeit bei 0 V, +105ºC 1.000 h
Rahmenspezifikation IEC 60384-4/EN130300
Klimakategorie nach IEC 60068 40/105/56

Die Kondensatoren der Serie104 PHL-STsind ab sofort in Muster- und Produktionsstückzahlen lieferbar; die Lieferzeit beträgt zwölf Wochen.

Vishay Intertechnology, Inc., ein an der New Yorker Börse notiertes (Tickersymbol VSH) und in der ”Fortune 1000”-Liste enthaltenes Unternehmen, zählt zu den weltgrößten Herstellern von diskreten Halbleiterbauelementen (Dioden, MOSFETs und Infrarot-Optoelektronik-Bauteile) und passiven elektronischen Bauteilen (Widerstände, Induktivitäten und Kondensatoren). Bauelemente von Vishay werden in elektronischen Geräten und Einrichtungen fast aller Art eingesetzt. Das Unternehmen ist in zahlreichen Märkten präsent: Industrieelektronik, Computertechnik, Automobiltechnik, Consumer-Produkte, Telekommunikation, Luft-/Raumfahrt-/Wehrtechnik, Stromversorgungen und Medizintechnik. Vishay bringt immer wieder technische Innovationen hervor, verfolgt eine erfolgreiche Akquisitionsstrategie und kann seinen Kunden eine Vielzahl von Produkten aus einer Hand anbieten. Dadurch wurde Vishay zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Branche. Im Internet finden Sie Vishay unter www.vishay.com.

http://twitter.com/vishayindust
http://www.facebook.com/VishayIntertechnology

###

For more information:
Media contact -  Bob Decker, Red Pines Group
Phone:  1.415.409.0233 
Fax:  1.650.618.1512 
E-mail:  bob.decker@redpinesgroup.com

Sales contact: 

This release in:

  • lang-code-EN
  • lang-code-DE
  • lang-code-JP
  • lang-code-ZH